SITRANS F C MASS 6000 Ex d

Description

Le SITRANS F C MASS 6000 Ex d est issu des derniers développements dans le traitement numérique des signaux et satisfait aux impératifs de hautes performances, de brièveté des temps de réponse, de rapidité du traitement par lots, d'immunité élevée aux bruits du process, de simplicité de montage, de mise en service et de maintenance.

Le transducteur est en acier inoxydable (AISI 316L) et résiste également aux conditions difficiles des applications dangereuses dans l'industrie des procédés et l'industrie chimique.

Disponible uniquement en dehors de l'UE (RoHS).

Un débitmètre complet se compose d'un transmetteur SITRANS F C MASS 6000 Ex d et de l'un des capteurs suivants de la série MASS:

SITRANS F C MASS 2100 DI 3-40: mesures de débit massique pour les exigences industrielles générales.
SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5: pour les applications à débits réduits.
SITRANS FC300: pour les applications à débits réduits.

Domaines d'application typiques : industrie chimique des procédés, industrie du pétrole et du gaz, industrie automobile, production et distribution d'énergie.

 

Détails

Précision de mesure  

0,1 % du débit massique  

Sorties  

1 sortie de courant, 1 sortie TOR, 1 sortie à relais  

Communication  

HART
PROFIBUS PA
Foundation Fieldbus    

Écran  

3 x 20 caractères  

Degré de protection  

IP67  

Température ambiante  

de -20 à 50 °C (-4 à 122 °F)  

Homologations  

Eex de (ia/ib) IIC  


Avantages

  • Clavier et affichage à sécurité intrinsèque et programmables directement dans la zone de danger

  • Remplacement du transmetteur directement dans la zone de danger sans mise à l'arrêt du tuyau process grâce à l'interface capteur / transmetteur ia IIC

  • Exactitude des mesures, rapidité du traitement par lots et brièveté des temps de réponse grâce à une vitesse d'actualisation de 30 Hz

  • Immunité remarquable aux parasites grâce à un algorithme TDF breveté (transformation discrète de Fourier)

  • Commande de lots intégrée avec compensation et surveillance ainsi que traitement par lots à deux échelons