SIFLOW FC070

Description

Avec le SIFLOW FC070, Siemens a développé le premier transmetteur de débit conçu pour une intégration directe dans les systèmes d'automatisation SIMATIC STEP7 et PCS7. SIFLOW FC070 est un véritable transmetteur de débit massique à effet Coriolis à mesure multi-paramètres. Le FC070 convient à toutes les applications d'automatisation qui exigent une haute précision dans la mesure des débits. Le FC070 convient à toutes les applications d'automatisation qui exigent une haute précision dans la mesure des débits.

Le SIFLOW FC070 peut être raccordé à un des capteurs suivants de la série MASS pour former un débitmètre complet:

 

 

SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5: pour les applications à débits réduits.
SITRANS FC300 DN 4: pour les applications à débits réduits.
SITRANS F C MASS 2100 DI 3-15: mesure de débits massiques selon les exigences industrielles générales.
SITRANS F C MC2: convient à l'industrie agro-alimentaire et des boissons.
SITRANS FCS200: mesure de débit des gaz.

Domaines d'application typiques : toute les branches et solutions OEM, industrie agro-alimentaire, industrie automobile, industrie chimique des procédés, industrie pharmaceutique, pétrole et gaz.

 

Détails

Précision de mesure

±0,1 % du débit massique  

Sorties  

Impulsion (impulsion en quadrature)
Fréquence (fréquence en quadrature)
Traitement par lots à deux échelons    

Communication  

SIMATIC PBUS
Profibus DP (via ET200M)
Profinet (ET200M)
MODBUS RTU R232C/485    

Degré de protection  

40 mm S7-300 (version standard)  
80 mm S7-300 (version Ex)

Température ambiante  

de 0 à 60 °C (32 à 140 °F) SIFLOW FC070 Ex CT: -40 °C ... 60 °C (-40°F to 140 F°)

Homologations (version standard)  

CE
cULusS
ATEX II (1)G [Ex ia] IIC Ga
ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc

Homologations (version Ex)  

CE
cULus
FM Class I, Div. 2 Groups A,B,C,D
ATEX II (1) G [EEx ia] IIC
ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Namur NE21 und VDE2650
IEC Ex (Ex nA [ia] IIC T4)
NEPSI: Ex nA IIC T4 Gc

Homologations pour utilisation soumise à
obligation d'étalonnage
(For CNG)

PTB: for Germany
NTEP: For USA and Canada


Avantages

  • Interface MODBUS RTU RS232/485 pour un fonctionnement autonome via MODBUS RTU maître ou raccordement à SIMATIC PDM

  • Intégration directe dans le système d'automatisation SIMATIC S7

  • Interface utilisateur standardisée – SIMATIC Manager, PCS7, SIMATIC PDM

  • Réalisation ultra-compacte, économique et peu encombrante dans un boîtier de 40/80 mm (1,57"/3,14")

  • Compteur intégré, commande de lots et diagnostic process étendu

  • SENSORPROM permet une réelle fonctionnalité Plug & Play.