SITRANS FCT010

Description

Le SITRANS FCT010 est un transmetteur de débit Coriolis très petit mais puissant, développé spécialement pour l'intégration numérique directe dans des systèmes d'automatisation de processus.
Son design compact sans écran combiné à sa capacité de traitement numérique de signaux de sortie en fait le choix idéal pour les skids et d'autres applications à espace limité.

Comme son grand frère, le transmetteur SITRANS FCT010 fournit de véritables mesures à plusieurs paramètres (c'est-à-dire débit massique, densité, température) sur la base d'une technologie de traitement de signaux numérique avancée pour vous permettre d'effectuer rapidement des mesures précises.

 
Le transmetteur est basé sur les derniers développements dans la technologie du traitement numérique de signaux – conçue pour des performances de mesure élevées:

  • Réaction rapide aux changements de débit

  • Applications de dosage rapides

  • Gaz entraîné

  • Immunité élevée contre les bruits du processus

  • Marge de réglage élevée

  • Installation, mise en œuvre et maintenance faciles

L'installation est rapide et facile grâce à un matériel et un câblage simplifiés. Le SITRANS FC410 utilise le Modbus RTU RS485 à affectation Multidrop, un protocole de communication hautement efficace facilement programmable et diagnosticable. L'ordre des octets entièrement configurable prend en charge tous les types d'API sans options de commande supplémentaires nécessaires.

Pour configurer un système de débitmètre complet, le transmetteur SITRANS FCT010 doit être combiné aux capteurs SITRANS FCS400, MASS 2100 DI 1.5, MASS 2100 DI 3-15 ou FC300.

Fonctionnalités

  • Fréquence de mise à jour élevée (100 Hz) pour toutes les valeurs de process

  • Amortissement des bruits de processus à l'aide d'un traitement numérique de signaux (DSP)

  • Surveillance de conduites vides

  • Simulation de valeurs de process

  • Système de filtrage intelligent pour débit aéré

Applications typiques : OEM et constructeurs de skids, industrie chimique, l'industrie du pétrole et du gaz, l'industrie automobile et l'industrie électrique & services publics.

Détails

Architecture

Configuration compacte ou à distance

Communication

Modbus RTU RS485

Performance CEM

EN 61326-3-2

Matériaux

Aluminium avec protection anti-corrosion

Indice de protection de l'enveloppe

IP67

Écran

Aucun

Alimentation électrique

24 V DC

Homologations

Zones à risque d'explosion

ATEX, IECEx, FM, NEPSI, CSA, EAC

Hygiène

3A, EHEDG

Conforme à NAMUR

Agrément pour l'emploi à bord de navires

American Bureau of Shipping
Bureau Veritas
Det Norske Veritas
Germanischer Lloyd
Lloyds Register


Avantages

  • Faible encombrement – le capteur compact et le transmetteur intégré permettent une configuration plus efficace des skids et des installations

  • Immunité élevée contre les bruits du processus

  • Réaction rapide aux changements de débit

  • Intégration directe – dans des systèmes de contrôle nouveaux ou existants avec le protocole de communication Modbus RTU RS485 à affectation Multidrop et un ordre des octets entièrement configurable pour prendre en charge tous les types d'API

  • Vitesse de mise à jour de signaux élevée de 100 Hz (10 m/s) pour un transfert de données fiable et débits de données RS485 pouvant atteindre 115,2 kBit/s pour plusieurs instruments

  • Alarmes et sécurité – diagnostic avancé et menu de service pour un dépannage et une validation optimisés

  • Installation facile – avec des connexions standard et un câblage rationalisé

  • Performances dédiées - fournit des mesures multi-paramètres (c'est-à-dire débit massique, débit volumique, densité et température)