SITRANS FC430

Description

Ce débimètre numérique convainc par sa compacité unique sur le marché, sa précision hautement élevée de 0,1%, une faible perte de pression, un point zéro stable et l'actualisation de données avec une transmission de signaux d'une rapidité supérieure à 100 Hz.

Des outils de support révolutionnaires offrent un accès direct aux données d'exploitation et données fonctionnelles, certificats et Audit Trails. Le SITRANS FC430 est l'un des premiers débitmètres Coriolis avec certification SIL 3 pour système Coriolis – garantie ultime de sécurité et de fiabilité.

Avec le débitmètre Coriolis SITRANS FC430 l'optimisation des process n'a jamais été aussi simple - ou innovante.

Le système complet de mesure de débit SITRANS FC430 est adapté aux applications standard, de l'industrie de l'hygiène ou NAMUR. Tous les modèles sont des instruments de mesure légaux conformes à l'OIML R117 (tous les liquides sauf l'eau).

Le débitmètre s'appuie sur les développements technologiques les plus récents du traitement du signal numérique et a été conçu pour des performances de mesure des plus élevées  :

  • Réponse rapide aux modifications du débit

  • Applications de dosage rapides

  • Grande immunité aux perturbations dues aux bruits de processus.

  • Etendue de mesure plus large pour les débits

  • Adapté aux applications avec liquides et gaz

  • Montage, mise en service et maintenance faciles

Le FC430 est équipé en série Profibus DP/PA, Modbus RS485 ou d'une sortie analogique 4-20  mA avec HART 7.2. Des entrées/sorties supplémentaires peuvent être librement configurées pour les signaux analogiques, d'impulsions, de fréquence, de relais ou d'état.

Le transmetteur est équipé d'un affichage graphique pouvant être configuré par l'utilisateur et de la nouvelle technologie SensorFlash®, une carte Micro SD pour sauvegarder la configuration, les mises à jour du firmware, data logging et l'enregistrement des données.

Le système de mesure de débit SITRANS FC430 est composé d'un capteur de mesure   SITRANS FCS400 et d'un transmetteur SITRANS FCT030.

 

Détails

Dimensions

DN15 (½")
DN25 (1")
DN50 (2")
DN80 (3")
DN100 (4")
DN150 (6")

Précision  

±0.10%

Reproductibilité  

±0.05%

Plage de débit (eau pour 1 bar de perte de pression)

DN15: 3700 kg/h (8157 lb/h)
DN25: 11500 kg/h (25353 lb/h)
DN50: 52000 kg/h (114640 lb/h)
DN80: 136000 kg/h (300000 lb/h)
DN100: 520 000 kg/h (1 146 404 lb/h)
DN150: 860 000 kg/h (1 895 975 lb/h)

Structure des modèles

compacts ou séparés avec sélection de plusieurs langues, dont le chinois

Ecran  

affichage graphique complet, 240 x 160 pixels

Alimentation en électricité

24 to 90 V DC, 100 to 240 V AC

Poids  

4,6 - 207 kg

Matériaux

transducteur de mesure:

Pièces en contact avec le fluide: acier inoxydable 316L; Hastelloy C22; Boîtier: acier inoxydable 304

Transmetteur:

aluminium avec revêtement anticorrosion

Degré de protection (IP)

IP 67

Pression

tube de mesure

160 bar (2320 psi)

Boîtier du transducteur de mesure

20 bar (DN15, DN25)
17 bar (DN50, DN80)
0 bar (DN100, DN150)

Résistance à l'éclatement du boîtier du transducteur de mesure

>160 bar (pour toutes les dimensions)

Plage de température

du fluide du procédé

-50 to 200 °C (-58 to 392 °F)

Température ambiante

-40 to 60 °C (-40 to 140 °F)

Raccords process

brides

EN1092-1 B1, EN1092-1 D, ANSI / ASME B16.5, JIS B 2220

Filetages du tube

ASME B1.20 (NPT), ISO228-1 G (BSPP), VCO Quick-connect

Raccords union hygiéniques

DIN11851, DIN11864-1, ISO2853, SMS 1145

Attaches hygiéniques

DIN11864-2, DIN32676, ISO2852    

Homologations

zones explosibles

ATEX, IECEx, FM, NEPSI, CSA, KCs, EAC, INMETRO

Equipement de pression

PED, CRN

Hygiénique

3A, EHEDG

SITRANS FC430  : instrument de mesure légal conforme

OIML R117, NTEP

Sécurité de fonctionnement (système compact uniquement

SIL2 (capteur de mesure)
SIL3 (transmetteur et système redondant)

NAMUR

exigences NE132, NE41 remplies

E/S

jusqu'à 4 voies utilisées comme sorties analogiques, relais ou numériques et une entrée binaire configurables

Communication

Profibus DP/PA 4.0, Modbus RS485, HART 7.2

Performances de CEM

EN 61326-3-2

Résistance aux vibrations  

18 à 1  000  Hz au choix, 3,17 G eff, dans toutes les directions


Avantages

  • Intégration – dans les systèmes d'automatisation via, Profibus 4.0, Modbus HART 7.2 ou comme solution autonome

  • Safety Integration – homologué selon SIL3 au niveau de la conception pour les systèmes compacts (voir la remarque)

  • Gain de place – le montage séparé du capteur de mesure permet une position de montage optimale du transmetteur

  • SensorFlash® – fonctions de stockage amovible extensives (carte micro SD)
    - Certificat d'étalonnage
    - Certificats de test de pression et de matériaux (selon la commande)
    - Sauvegarde non volatile des données d'exploitation
    - Transmission de la configuration utilisateur à d'autres débitmètres
    - Data logging

  • Conforme à NAMUR (NE132) – Dimensions, fonctions du capteur, paramétrage des sorties, comportement erroné

  • Homologation hygiène – certification EHEDG et homologation 3A pour les capteurs hygiéniques. Peut être nettoyé de manière externe, adaptateur