SITRANS FC410

Le débitmètre Coriolis SITRANS FC410 : excellentes performances et faible encombrement..

Description

Le débitmètre SITRANS FC410 est le système Coriolis le plus léger et le plus compact au monde – vous pouvez réduire la taille skid, monter plusieurs unités dans les emplacements les plus réduits, simplifier l'installation dans les applications nouvelles ou existantes et minimiser ainsi vos coûts. La génération de débitmètres compacts, entièrement numériques est taillée sur mesure pour une intégration directe dans les systèmes de commande de machines.

L'installation est rapide et facile grâce au matériel et câblage simplifiés. Le SITRANS FC410 utilise un réseau Modbus RTU RS485 multipoints, un protocole de communication très performant en termes de temps facile à programmer et à diagnostiquer. L'ordre des octets, entièrement configurable, prend en charge tous les types d'API rendant la commande d'options supplémentaires superflue.

Les fonctionnalités du transmetteur intégré du SITRANS FC410 permettent une installation en tous lieux car elle ne nécessite pas de transmetteur TOR. Basé sur la technique de traitement des signaux numériques éprouvée, le débitmètre fournit des mesures multiparamètres alliant efficacité, simplicité et sécurité.

Le débitmètre SITRANS FC410 peut être commandé dans les versions standard, hygiénique ou NAMUR.

Le débitmètre SITRANS FC410 est constitué d'un capteur  SITRANS FCS400 et un transmetteur SITRANS FCT010.

Détail

Tailles

DN15 (½")
DN25 (1")
DN50 (2")
DN80 (3")
DN100 (4")
DN150 (6")

Précision

±0.10%

Répétabilité

±0.05%

Plage de débit (eau @ 1 bar de perte de pression)

DN15: 3700 kg/h (8157 lb/h)
DN25: 11500 kg/h (25353 lb/h)
DN50: 52000 kg/h (114640 lb/h)
DN80: 136000 kg/h (300000 lb/h)
DN100: 520 000 kg/h (1 146 404 lb/h)
DN150: 860 000 kg/h (1 895 975 lb/h)

Alimentation

24 V DC ±20%

Poids

4,6 - 50 kg

Matériaux

Capteur:

Pièces en contact avec le produit mesuré : 316L acier inoxydable ; Hastelloy C22 
Boîtier: 304 acier inoxydable

Transmetteur:

Aluminium avec revêtement anti-corrosion

Degré de protection du boîtier  (IP)

IP 67

Pressions nominales

Tubes de mesure

Acier inoxydable: 100 bars (1450 psi)
Hastelloy: 160 bars (2321 psi)

Boîtier du capteur

20 bar (DN15, DN25)
17 bar (DN50, DN80)
0 bar (DN100, DN150)

Pression de rupture du boîtier du capteur

>160 bar (toutes les tailles)

Caractéristiques de température

Produit mesuré

-50 à 200 °C (-58 to 392 °F)

Ambiante

-40 à 60 °C (-40 to 140 °F)

Raccords process

Brides

EN1092-1 B1, EN1092-1 D, ANSI / ASME B16.5, JIS B 2220, DIN11864-2A

Filetages tube

ASME B1.20 (NPT), ISO228-1 G (BSPP), VCO Quick-connect

Filetages hygiéniques

DIN11851, DIN11864-1, ISO2853, SMS 1145

Brides de serrage hygiéniques

DIN11864-3A, DIN32676, ISO2852

Homologations

zones explosibles

ATEX, IECEx, FM, EAC

Equipement sous pression

PED, CRN

Hygiénique

3A, EHEDG

NAMUR

Satisfait à NE132

Valeurs de process

Débit massique 
Débit volumique 
Densité 
Température de process

Totalisateur

1 totalisateur pour comptage de débit massique net

Communication

Modbus RTU TS-485 communication 2 fils

Performances CEM

EN 61326-3-2

Contrainte mécanique

18 à 1000 Hz aléatoire, 3.17 G rms, dans toutes les directions


Avantages

  • Faible encombrement – capteur compact et transmetteur intégré permettent un skid et une configuration plus efficaces de l'installation

  • Intégration directe – dans des systèmes de contrôle nouveaux ou existants grâce au protocole de communication multipoints Modbus RTU RS485 et l'ordre des octets entièrement configurable prenant en charge tous les types d'API

  • Installation facile – avec des raccords standard et un câblage rationnel

  • Haute précision – précision de ±0.1% atteinte avec jusqu'à 160 bars et 200 °C

  • Hygiénique – homologations EHEDG et 3A avec une surface lisse pour un nettoyage facile et un prélèvement minimal du produit mesuré

  • Flexible – disponible de la taille DN15 à DN80 pour s'adapter à toutes les applications

  • Performance assurée - fournit des mesures multiparamètres (p. ex. débit massique, débit volumique, densité et temperature)

  • Vitesse élevée – actualisation des signaux 10 m/s pour un transfert de données fiable et des vitesses de transmission RS485 pouvant aller jusqu'à 115,2 kBit/s pour de nombreux instruments