SITRANS FCS400

Description

Au coeur de cette conception compacte,le tuyau de forme CompactCurveTM permet d’atteindre une précision de 0,1% pour la mesure du débit et une grande sensibilité pour une mesure optimale, même pour des débits très faibles.

De sa faible longueur de tuyau et du large perçage jusquà son châssis cylindrique et son collecteur d'écoulement hémisphérique, le SITRANS FCS400 a été conçu avec, pour marques de fabrique, une performance et une fiabilité accrue: un point zéro très stable, une faible perte de pression et une immunité élevée au bruit du process et aux vibrations de l'usine.

Le cadre du capteur de mesure isole le composant de mesure des vibrations de l'installation, transmises directement à la conduite attenante. Le montage de la conduite, effectué avec soin pour réduire au minimum les vibrations de l'appareil de mesure, garantit un environnement de mesure sûr.

Pour fonctionner comme un système de mesure de débit, le capteur SITRANS FCS400 doit être associé au transmetteur SITRANS FCT030 et SITRANS FCT010.

Caractéristiques

  • Fréquence de mesure élevée

  • Rapport signal/bruit élevé

  • Transmission numérique des signaux

  • Carte SD mobile SensorFlash® pour la transmission de paramétrages et de de données d'exploitation

  • Certification de sécurité SIL3 pour la conception

  • Certifié pour un usage réglementé

 

Applications typiques  : processus de fabrication par lots dans l'industrie chimique (traitement par lots et dosage de produits chimiques, peintures, engrais, gaz), industrie agroalimentaire (bière, jus, liquides tels que le chocolat, les sauces) et industrie automobile (bancs d'essai moteur).

Détails

Dimensions

DN15 (½")
DN25 (1")
DN50 (2")
DN80 (3")
DN100 (4")
DN150 (6")

Précision  

±0.10%

Répétabilité  

±0.05%

Plage de débit

DN15: 3700 kg/h  (8157 lb/h)
DN25: 11500 kg/h (25353 lb/h)
DN50: 52000 kg/h (114640 lb/h)
DN80: 136000 kg/h (300000 lb/h)
DN100: 520 000 kg/h (1 146 404 lb/h)
DN150: 860 000 kg/h (1 895 975 lb/h)

Poids  

4,6 - 207 kg

Matériaux

pièces en contact avec le fluide: acier inoxydable 316L; Hastelloy C22  
Boîtier: acier inoxydable 304

Degré de protection (IP)

IP 67

Pression  

160 bar (2320 psi)

Plage de température

-50 à 200 °C (-58 à 392 °F)

Température ambiante

-40 à 60 °C (-40 à 140 °F)

Raccords de procédé

brides

EN1092-1 B1, EN1092-1 D, ANSI / ASME B16.5, JIS B 2220

 

Filetages du tube

ASME B1.20 (NPT), ISO228-1 G (BSPP), VCO Quick-connect

 

Raccords union hygiéniques

DIN11851, DIN11864-1, ISO2853, SMS 1145

 

Attaches hygiéniques

DIN11864-2, DIN32676, ISO2852,  SMS 1145

Homologations

zones explosibles

ATEX, IECEx, FM, NEPSI, CSA, ECA

 

Equipement de pression

PED, CRN

Hygiénique

3A, EHEDG

 

Système compact SITRANS FC430

OIML R117


Avantages

  • Compacité – permet une conception et exécution réduites et plus efficaces de l'installation ou du châssis

  • Flexibilité – disponible dans les tailles DN15 à DN150 pour une adaptabilité maximale

  • Installation facile – large gamme de raccords à brides standard, raccords filetés et raccords hygiéniques

  • Performance élevée avec des débits de 20 kg/h à 905000 kg/h permettant une mise en oeuvre dans un grand nombre de process

  • Haute Précision – ±0,1% jusqu'à 100 bar et 200 °C

  • “Plug & Play” – avec câble de capteur préconfiguré

  • Fiabilité numérique – transmission numérique de toutes les variables de process importantes au transmetteur