SITRANS FCS200

Description

La tête de mesure ultracompacte SITRANS FCS200 trouve sa place même dans les installations les plus étroites et permet ainsi plus de flexibilité dans toutes les applications au gaz naturel comprimé, qu'il s'agisse d'une nouvelle installation ou d'un remplacement.

Grâce à sa précision et sa capacité sans précédent sous haute pression et dans les zones à risque d'explosion, la tête de mesure SITRANS FCS200 établit de nouveaux critères d'efficacité et de sécurité pour le gaz naturel.

Elle est disponible en trois tailles, est facile à monter et dispose d'un grand choix de connecteurs différents.

Le débitmètre complet est composé d'une tête de mesure FCS200 et de l'un des convertisseurs suivants de la gamme MASS :

 SIFLOW FC070: à intégrer directement dans des systèmes basés sur SIMATIC ou à utiliser dans des systèmes autonomes non SIMATIC.
Domaines d'application typiques : distribution, compression, stockage et remplissage dans l'industrie du gaz naturel comprimé.

Détails

 Plage de mesure

 250 (9,2) à 30.000 (1.102,3)

 Diamètre nominal

 de 10 à 25

 Précision de la mesure

 0,5 % du débit massique

 Pression de service

 Max. 350 bars (5076 psi)

 Température ambiante

 de -40 à 60 °C (-40 à 140 °F)

 Température du milieu

 de -40 à 125 °C (-40 à 257 °F)

 Structure de la tête de mesure

 Système deux tubes, coudé

 Boîtier

 IP66 / IP67 (EN60529)

 Homologations

 
-Homologations Ex

 

  
-Homologations en métrologie

ATEX: II 1/2 G Ex ia IIC T5-T4 Ga/Gb
IECEx: Ex ia IIC T5-T4 Ga/Gb
FM: Class I, Division 1, Groups A, B, C and D
NEPSI: Ex ia ll C T4/T5 Ga

PTB Germany OIML R 139


Avantages

  • La tête de mesure adaptable est disponible avec un grand choix de raccords process de gaz standardisés et satisfait ainsi à pratiquement toutes les exigences du marché.

  • Remplissage rapide grâce à une grande capacité

  • Programme flexible de têtes de mesure disponibles en trois tailles pour une bonne adaptabilité à diverses applications dans les points de distribution, les compresseurs et pour la distribution.

  • Sécurité accrue grâce à un disque de rupture intégré en série et donc moins de risques pour les personnes en cas de rupture de tuyau

  • SENSORPROM permet un véritable Plug & Play rendant l'installation et la mise en service très économiques