Compteur à piston oscillant SITRANS F R

Description

Les compteurs à piston oscillant SITRANS F R de Siemens sont des succès de vente. Le procédé conventionnel est basé sur une mesure mécanique et brille par sa fiabilité, sa précision et sa réalisation robuste lors de la mesure de fluides agressifs et de liquides hautement visqueux. Les viscosités inférieures à 1 mPa.s ou atteignant 350.000 mPa.s ne posent pas de problème à ce compteur à piston oscillant résistant.

 

Exemples d'application du compteur à piston oscillant : industrie des huiles minérales, industrie de base

 

Détails

Température du fluide  

Max. 300 °C
Max. 572 °F    

Précision  

±0,2%  

Pression de liquide  

Jusqu'à 63 bar
Jusqu'à 914 psi    


Avantages

  • Précision de mesure élevée (homologuée pour une utilisation soumise à obligation d'étalonnage)

  • Adapté à des débits jusqu'à 1000 l/min (264 USgpm)

  • Dépendance réduite à la viscosité

  • Perte de pression réduite

  • Configuration simple et compacte

  • Large offre de matériau, par ex. émaillage intérieur pour la mesure de produits particulièrement agressifs