SIREC D300

Description

Le SIREC D300 est un enregistreur à écran multifonctions au format 144 mm x 144 mm avec un écran LCD couleur 5,7" en résolution VGA

 

 

 

 

 

 

Type de représentation SIREC D300

 

Détails

Écran

Écran LCD couleur 5,7"

Mémoire de données

Carte SD / clé mémoire USB

Écran

22 écrans préréglés, création d'écrans personnalisés


Avantages

  • Fréquence d'échantillonnage rapide : 20 / 100 / 200 / 500 ms

  • tampon de données interne 1Go à 4Go

  • Précision de la mesure : 0,1% typique –T/C

  • Alimentation du transmetteur : 24 V CC

  • Nombreuses fonctions mathématiques

  • Interfaces : Ethernet, RS 485, USB, emplacement pour carte SD

  • Sauvegarde des données via interface USB ou carte SD

  • Commande rapide par écran tactile

  • Configuration sur l'appareil, à l'aide du gestionnaire SIREC D ou du logiciel serveur

  • Protection par mot de passe à quatre niveaux avec jusqu'à 50 utilisateurs différents

  • Degré de protection NEMA 3/IP65, NEMA 4X/IP66 possible en option

  • Autres options sélectionnables individuellement par système de crédit flexible