SIREC D200

Description

Le SIREC D200 est un enregistreur à écran économique au format 144 mm x 144 mm avec un écran LCD couleur 5.7" en résolution QVGA.

 

 

 

 

 

 

Type de représentation SIREC D200

Détails

Écran

Écran LCD couleur 5,7"

Mémoire de données

Carte SD / clé mémoire USB

Écran

22 écrans préréglés


Avantages

  • Fréquence d'échantillonnage : 100/200/500 ms

  • Précision de la mesure : 0,1% typique –T/C

  • Alimentation du transmetteur : 24 V CC

  • Fonctions mathématiques

  • tampon de données interne 1 Go (en option 2 Go)

  • Interface : Ethernet TCP/IP

  • Sauvegarde des données via interface USB ou carte SD

  • Commande rapide par écran tactile

  • Protection par mot de passe à quatre niveaux avec jusqu'à 50 utilisateurs différents

  • Degré de protection NEMA 3/IP54, NEMA 4X/IP66 possible en option

  • Configuration sur l'appareil, à l'aide du gestionnaire SIREC D ou du logiciel serveur

  • Autres options sélectionnables individuellement par système de crédit flexible