Logiciel SIREC D

Description

Différents paquets logiciels performants sont disponibles en option pour le paramétrage, l'affichage en temps réel, l'analyse et l'archivage.

Le logiciel SIREC D (version 6.1.*.*) est utilisable aussi bien pour la série de produits SIREC D200, D300, D400 que pour la série SIREC DS, DM, DH.

 

Afficheur SIREC D (disponible dans la fourniture standard)

  • Analyse hors ligne des données enregistrées

  • Affichage et impression des données de mesure.

 

Gestionnaire SIREC D

  • Analyse hors ligne des données enregistrées.

  • Affichage, exportation et impression des données de mesure.

  • Archivage des données de mesure

 

Serveur SIREC D

  • Paquet logiciel compatible réseau pour la connexion d'un nombre illimité d'enregistreurs à écran

  • Communication par Ethernet/TCP/IP

  • Transfert de données en temps réel ou FTP

  • Affichage, exportation (fichiers CSV ou OPC) et impression des données de mesure

  • Archivage automatique des données de mesure

 

Designer SIREC D

  • Conception individuelle des écrans sur SIREC D300 et SIREC D400

  • Spécifique au client et fonction des applications.

  • Combinaisons d'écran avec bargraphes, tendances, afficheur numérique, images matricielles, images numériques