SITRANS RD200

Description

Le SITRANS RD200 est un afficheur numérique déporté avec entrée universelle destiné au montage en tableau pour l'instrumentation des procédés.

Le RD200 est un afficheur universel déporté pour les mesures de niveau, de débit, de pression, de température, de pesage et autres.

Les données peuvent être acquises, enregistrées et affichées à distance à partir de 100 afficheurs avec le logiciel RD gratuit à télécharger.

L'afficheur accepte une seule entrée (courant, tension, thermocouple et RTD). C'est pourquoi le RD200 est la solution idéale pour une utilisation avec la plupart des appareils de terrain.

Le RD200 peut être réglé pour un montage en tableau standard ou être combiné avec des boîtiers en option pour accueillir jusqu'à 6 afficheurs.

Domaines d'application principaux : Réservoir de stockage, commande de la pompe avec/sans permutation, affichage sur place ou à distance des valeurs des instruments de mesure de niveau, de température, de débit, de pression et de pesage, surveillance par ordinateur et enregistrements des données avec le logiciel RD.

Avantages

  • Réglage et programmation simples via des touches en face avant ou à distance via le logiciel RD

  • Écran lisible à la lumière du soleil

  • Entrée universelle : accepte les signaux de courant, de tension, thermocouples et RTD

  • Tension d'alimentation du transmetteur de mesure de 24 V CC, simple ou double

  • Conversion analogique vers Modbus RTU en configuration standard

  • Deux relais en option pour affichage d'alarme ou applications de commande de processus

  • Fonction linéaire ou quadratique supportée

  • La fonction spéciale de copie de l'instrument de mesure réduit la durée de configuration, les coûts et les erreurs

  • Grand écran optionnel pour une meilleure visibilité à des distances plus grandes