SITRANS RD100

Description

Le RD100 est très polyvalent. Il peut être monté à l'intérieur ou à l'extérieur, dans des environnements chauds ou froids et dans des zones sûres ou à risque d'explosion.

Il dispose de l'homologation FM et CSA pour sécurité intrinsèque et sans risque d'inflammation (équipement pour zone 2). Il peut être exploité à des températures allant de -40 à +85 ºC (-40 à +185 ºF), la boucle étant seulement augmentée de 1 V.

La hauteur de 2,54 cm (1") de l'écran du RD100 rend la lecture facile.

L'étalonnage s'effectue en deux étapes. Il suffit d'ajuster deux potentiomètres découplés.

Domaines d'application principaux : Affichage à distance des variables process dans des applications de mesure du niveau, de débit, de pression, de température et de pesage dans une boucle 4 à 20 mA.

Avantages

  • Réglage simple

  • Homologation pour zones explosives

  • Boîtier NEMA 4X, IP67 résistant aux chocs

  • Étalonnage simple en deux étapes

  • Maintenance sans problème grâce à deux types de saisie, sans interruption de la boucle de courant