SITRANS RD300

Description

Le RD300 est un indicateur numérique déporté pour instruments de process, permettant l'affichage des valeurs de niveau, débit, pression, pesage, ... Facile à utiliser, il assure également la fonction de totalisateur/débit polyvalent. C'est une solution idéale pour les applications de débit, de totalisation et de contrôle.

Grâce au logiciel gratuit RD, l'utilisateur peut accéder aux données recueillies et enregistrées via un PC.

L'afficheur peut accepter un signal de courant ou tension en entrée. Le RD300 est un complément idéal pour la plupart des appareils de terrain.

Le RD300 peut être installé dans un panneau standard ou associé à des boîtiers optionnels (pouvant contenir jusqu'à 6 indicateurs).

  • Principales Applications : Parcs de stockage, contrôle du fonctionnement alterné des pompes, affichage local ou déporté des valeurs de niveau, débit, pression et pesage, contrôle et sauvegarde de données via PC avec le logiciel RD.


Avantages

  • Facile à mettre en service localement avec boutons poussoirs en face avant, ou à distance avec le logiciel RD

  • Afficheur lisible en plein soleil

  • Entrée : courant et tension

  • Tension d'alimentation transmetteur 24 V CC, simple ou double

  • Communication série avec protocole intégré ou Modbus RTU en option

  • Supporte jusqu'à 8 relais et 8 E/S numériques pour des fonctions de contrôle de process et d'alarme

  • Linéarisation 32 points, racine carrée ou linéarisation exponentielle

  • Contrôle du fonctionnement alterné de multiples pompes

  • Total, total général et total général non-réinitialisable

  • Totalisateur à 9 chiffres ; fonction de débordement du total

  • Afficheur grand, à 6 chiffres, deux lignes

  • Configuration, surveillance et enregistrement de données à partir d'un PC

  • Option double entrée avec fonctions mathématiques : addition, écart, moyenne, multiplication, division, minimum, maximum, moyenne pondérée, ratio, concentration