Adaptateur WirelessHART SITRANS AW210

Description

L'adaptateur WirelessHART SITRANS AW210 est un composant de communication reliant les appareils de terrain les plus divers à un réseau HART sans fil. Côté radiotélécommunication, l'adaptateur prend en charge le standard WirelessHART. Côté appareils de terrain sont raccordés les appareils de terrain HART et 4 ... 20 mA

 

 

 

Détails

 Entrée: Une liaison

point-à-point de voie d’entrée vers un appareil de terrain HART ou un appareil de terrain 4 ... 20 mA ou jusqu'à huit appareils de terrain HART avec alimentation électrique externe reliés en procédé multidrop.

 Entrée: type de communicatio

HART en mode multidrop (standard HART 7.1), signal de courant 4 ... 20 mA en liaison point-à-point

 Sortie

signal radio WirelessHART dans la bande de fréquence de 2,4 GHz


Avantages

  • Indice de protection contre atmosphère explosive : "à sécurité intrinsèque" , "Enveloppe antidéflagrante"

  • Transfert de signaux sans fil HART/4...20 mA

  • Pas de câblage supplémentaire pour alimentation en boucle (loop-powered)

  • Possibilité de raccorder jusqu'à 8 appareils en mode multidrop

  • Configurable avec des outils standard prenant en charge EDD – p. ex. avec SIMATIC PDM, HART Handheld Communicator

  • Prend en charge le mode de salve et la notification d’événement pour l'adaptateur et les appareils raccordés

  • Complément optimal pour la communication avec fil et élargissement du champ des possibilités pour les solutions système dans l'automatisation des procédés.