Adaptateur WirelessHART SITRANS AW200

Description

Le SITRANS AW200 est un adaptateur sans fil WirelessHART permettant d'intégrer des appareils standard HART/4…20-mA au réseau WirelessHART. Le raccordement du SITRANS AW200 à un appareil HART à câblage analogique, permet aux utilisateurs d'accéder à toutes les informations de diagnostic sur la station de maintenance, sans pour autant affecter le fonctionnement. Dans le cas d'une nouvelle installation, divers transmetteurs HART éprouvés peuvent être utilisés en combinaison avec le SITRANS AW200 pour des résultats efficaces.

 

Détails

 Entrée : une voie d'entrée

Une liaison point-à-point avec l'appareil HART ou 4...20-mA
Jusqu'à quatre appareils HART à alimentation externe en mode Multidrop

 Entrée : type de communication

Communication HART en mode Multidrop (compatible avec HART V7.0 ou version antérieure), signal de courant 4...20 mA dans une liaison point-à-point

 Sortie

Signal radio WirelessHART dans la bande 2,4 GHz


Avantages

  • Transmission sans fil du signal HART/4...20 mA

  • Raccordement de jusqu'à 4 appareils en mode Multidrop

  • Configuration possible avec les outils standard supportant EDD – par ex. avec SIMATIC PDM, HART Handheld Communicator

  • Prise en charge du mode burst et de la signalisation d'événements pour l'adaptateur et les appareils raccordés

  • Chaque appareil raccordé peut fonctionner avec la batterie du SITRANS AW200 ; une alimentation externe des appareils est également possible

  • Antenne orientable

  • Montage direct sur l'appareil de terrain ou montage déporté avec kit de montage.