SITRANS TF280

Description

Le SITRANS TF280 est un transmetteur de température WirelessHART qui transmet par radio toutes les valeurs de processus mesurées ainsi que les informations de diagnostic, les paramètres et les fonctions. L'appareil fonctionne avec une batterie intégrée et est conçu pour une consommation d'énergie extrêmement faible. Grâce à sa conception compacte et robuste, il est particulièrement adapté au montage sur des réservoirs et des tuyauteries dans des parties éloignées des installations, ainsi que sur des dispositifs mobiles ou rotatifs, ce qui permet son utilisation pour la surveillance de processus ou pour la gestion des actifs.

Veuillez cliquer ICI pour d'ultérieures informations sur ce produit,