SITRANS DTM - powered by EDDL

Description

SITRANS DTM permet aux utilisateurs de la technologie Field Device Tool (FDT) / Device Type Manager (DTM) de paramétrer les appareils Siemens facilement en utilisant des standards internationaux.

EDD (Electronic Device Description) est un langage de programmation éprouvé pour la description des paramètres et des fonctions d'instruments de terrain et d'autres composants d'automatisation.

Un nouveau concept de paramétrage des appareils a été introduit il y a quelques années : la technologie FDT / DTM. Pour permettre l'intégration des appareils de terrain Siemens dans les outils basés sur FDT / DTM, nous avons développé le logiciel SITRANS DTM qui réunit les technologies EDD et FDT.

SITRANS DTM utilise la description EDD comme fichier de description d'appareil. Le logiciel se comporte comme un DTM et permet l'intégration de nos appareils de terrain dans une application à cadre FDT.

Les appareils de terrain suivants sont actuellement disponibles dans SITRANS DTM :

  • SITRANS TH300 HART

  • SITRANS TH400 PA

  • SITRANS TR300

  • SITRANS P300 HART

  • SITRANS P500

  • SITRANS P DSIII HART

  • SITRANS F M MAG5000 HART

  • SITRANS F M MAG6000 HART / DP / PA

  • SITRANS F C MASS6000 HART / PA / PA

  • SITRANS FC430 HART

  • SITRANS PROBE LU 6m, 12m HART

  • SITRANS LR200 HART / PA

  • SITRANS LR250 HART / PA

  • SITRANS LR260 HART / PA

  • SITRANS LR460 PA

  • SITRANS LR560 HART / PA

  • SITRANS LUT400 HART

  • SIPART PS2 HART, PA, FF (FF version is a straight DTM)


Avantages

  • Même présentation et utilisation pour tous les appareils de terrain Siemens  

  • Prise en charge d'assistants de démarrage rapide et d'autres boîtes de dialogue  

  • Vue d'ensemble rapide grâce à une vue tabellaire et arborescente

  • Représentation claire et conviviale de courbes de tendances

  • Exportation et importation de valeurs de courbes en format .xml