SITRANS Library

Description

Le logiciel SIMATIC SITRANS Library permet d'intégrer des instruments de processus des familles de produits SITRANS et SIPART dans le système de contrôle de procédés SIMATIC PCS 7, tout en garantissant une qualité, efficience et sécurité élevées. L'intégration se fait graphiquement via CFC (Continuous Function Chart) avec des blocs fonctionnels basés sur APL (Advanced Process Library). Pour la représentation sur la station opérateur, vous disposez d'icônes de blocs et de blocs d'affichage. Leur design se base également sur APL.

La Library offre des avantages considérables tout au long du cycle de vie d'une installation. Les fonctions importantes des appareils sont disponibles aussi bien dans la phase d'ingénierie que durant la conduite du processus. Les fonctions visualisées des appareils ont été sélectionnées exclusivement sous l'angle d'une conduite de processus optimisée. La mise en service et la maintenance des appareils de terrain ont toujours lieu dans SIMATIC PDM

La SITRANS Library peut être utilisée pour SIMATIC PCS 7 avec les versions V8.0, V8.0 mise à jour Update 1, V8.0 SP1, V8.1, V8.1 SP1 et V8.2.

Le logiciel ainsi que la liste celui-ci assistance peut actuellement soutenir des appareils dans l'Industry Online Support gratuitement être,

Avantages

  • Coûts d'ingénierie réduits grâce à l'utilisation de SITRANS Library

  • Vous profitez de l'ingénierie conviviale de SIMATIC PCS 7

  • Conformité à APL (Advanced Process Library)

  • Prise en charge de SIMATIC PCS 7

  • Pris en charge par SIMATIC PCS 7 à partir de la version V8.0