MAXUM edition II

Description

Ce chromatographe en phase gazeuse de processus est le résultat d'années d'expérience et du développement technologique. Il est le numéro un dans le domaine industriel en termes de flexibilité, polyvalence et fiabilité.

Le MAXUM edition II est utilisé dans tous les domaines de la chimie fine, les raffineries et l'industrie d'exploitation des hydrocarbures liquides. Il est utilisé pour la mesure de la composition chimique de gaz et de liquides vaporisables dans toutes les étapes de production. Cet appareil a été spécialement développé pour l'utilisation dans un environnement de processus sévère en vue d'une application directement en ligne sur le processus ou proche du processus. Grâce à la diversité des applications, le MAXUM edition II est utilisé pour l'analyse du matériel de sortie, des produits secondaires et finaux, pour la surveillance du processus ainsi que la mesure de produits de résidus.

Le MAXUM edition II avec four modulaire est une option de la plateforme d'analyse GC MAXUM. Il est constitué d'un four sans air sur lequel des modules de chromatographie complets sont enfichés. Un module peut être retiré et remplacé en quelques minutes. Les temps de service et de maintenance du chromatographe en phase gazeuse en sont ainsi considérablement réduits. L'utilisateur peut alors aisément réparer le module dans l'atelier ou le renvoyer à Siemens pour révision.

Le MAXUM edition II offre toute une série de possibilités analytiques grâce à la combinaison de divers composants dans un système modulaire. Il est ainsi possible d'effectuer des opérations de mesure diverses avec seulement un appareil. Ceci réduit les coûts d'investissement, de formation et de gestion des pièces de rechange pour nos clients.

Détails

Airbath/Airless

Types de détecteurs    

Conductibilité thermique (TCD / 8 cellules ou 2 cellules),
Ionisation de flamme (FID) ; photométrie de flamme (FPD),
ionisation hélium (HID), photoionisation (PID),
capture électronique (ECD)    

Nombre de détecteurs    

Diff. variantes:   Modules détecteurs possibles

Fours    

Mono ou double

Plages de température    

jusqu'à 280°C (airless) jusqu'à 225°C (airbath) mode de fonctionnement isotherme

PTGC et refroidissement

jusqu'à ~320°C en PTGC ; jusqu'à ~20°C en-dessous de la température ambiante (airbath uniquement)

Echantillons/vannes

Echantillons gazeux et liquides ; divers types de vannes

Modular Oven

Types de détecteurs

Conductibilité thermique (TCD / 4 cellules (petit module) ou 2x4 cellules (grand module))

Nombre de détecteurs

Diff. variantes:     Modules détecteurs possibles

Fours  

Four mono ou double, resp. en petit ou en grand

Plages de températures

60 - 80 °C

PTGC et refroidissement

 ---

Echantillons/vannes

Uniquement échantillon gazeux ; Vanne Modèle 50


Avantages

  • Applications simultanées : Un MAXUM edition II peut assurer la fonction de plusieurs chromatographes traditionnels

  • Chromatographie parallèle : Les opérations analytiques complexes sont divisées en simples mesures parallèles

  • Faibles coûts d'exploitation : Le concept de four flexible optimise la consommation d'air et d'énergie de la solution analytique

  • Concept de four flexible avec chauffage de masse économique et chauffage à air à température programmable ainsi que principe du four double

  • Polyvalence grâce aux différents types de détecteurs, comme FID, TCD, FPD, PDD (HID, PID et ECD Modus) ainsi que les multidétecteurs

  • Nombreuses options de vanne pour la solution analytique optimale, activation directe des colonnes de séparation avec régulateurs de pression électroniques

  • Électronique intelligente, commande locale et station de travail centrale pour un fonctionnement, une surveillance et une maintenance simples

  • Commande tactile facile et intuitive sur le grand écran couleur

  • Logiciel performant pour des résultats d'analyse améliorés

  • E/S et interfaces série pour le transfert de données internes et centrales

  • Nombreuses options de réseau pour une maintenance centrale et un transfert de données sûr

  • Large banque de données d'applications suite à des années d'expérience

  • Organisation globale de service après-vente et d'assistance