SITRANS CV

Description

Le SITRANS CV est le développement conséquent d'un micro-chromatographe de processus basé sur la technique la plus moderne des microsystèmes à l'échelle de la technologie microchip vers un analyseur de pouvoir calorifique haute performance. Grâce à sa conception robuste et compacte, il peut être également utilisé dans un environnement sévère. Les fonctions analytiques uniques, comme la multidétection et la détection de ligne, ouvrent de nouvelles possibilités pour une durée d'analyse plus courte.

Le SITRANS CV fournit toutes les informations nécessaires sur la qualité du gaz naturel et les propriétés spécifiques du gaz naturel, comme le pouvoir calorifique et la densité, utiles dans l'industrie du gaz naturel pour de nombreuses possibilités d'application, spécialement pour la mesure de l'énergie en métrologie légale.

 

Détails

Types de détecteurs    

Conductibilité thermique (micro TCD)  

Nombre de détecteurs    

8 cellules TCD max    

Fours    

Four de masse isotherme    

Plages de température    

60 - 155°C  

PTGC et refroidissement

non disponible

Echantillons/Vannes

gazeux (gaz énergétiques) / commutation et dosage live sans distributeur


Avantages

  • Analyses rapides avec la technologie d'avenir MEMS

  • Précision grâce au dosage live sans distributeur

  • Haute puissance de séparation grâce aux colonnes capillaires Narrow bore

  • Faibles limites de détection grâce aux détecteurs puissants

  • La grande linéarité sur l'ensemble de l'étendue de mesure permet d'économiser des gaz d'étalonnage coûteux

  • Commande simple et sûre avec CV Control

  • L'optimisation automatique des méthodes augmente la disponibilité

  • Directement montable au point de prélèvement d'échantillon, car sa construction est très robuste et ses exigences en termes d'installation sont minimes

  • Faibles coûts de fonctionnement grâce à la construction modulaire et la faible consommation d'énergie

  • Solution système et service après-vente international