Set CEM CERT

Description

Le Set CEM CERT est un système standardisé et certifié spécialement conçu pour la surveillance des émissions dans les gaz de fumée. Il se prête à une utilisation dans des installations soumises à la législation européenne (13. BImSchV, 17. BImSchV, 27. BImSchV, 30. BImSchV, TA-Luft, 2001/80/EC, 2000/76/EC et IED 2010/75/EC). Le CEMS innovant satisfait aux normes de qualité CE actuelles EN 14956, EN 15267 et EN 14181 (QAL1/2/3, AST). Le pack complet modulaire entièrement testé est constitué de la sonde de prélèvement, de la conduite de gaz de mesure chauffée, d'un refroidisseur de gaz de mesure à deux niveaux, d'une pompe de gaz de mesure et des analyseurs de composants ULTRAMAT 23 et SIPROCESS UV600.

Détail

Analyseurs

ULTRAMAT 23 et SIPROCESS UV600

Composants

CO, NO, SO 2, NO 2, O 2 (électrochimiques ou paramagnétiques)

Plus petites étendues de mesure

En fonction du composant ; voir le catalogue PA01


Avantages

  • Les étendues de mesure testées ont été choisies de sorte à garantir un large champ d'application du CEMS (homologuées par le TÜV).

  • Le pack complet modulaire permet l'utilisation certifiée de composants système de divers fabricants (homologuée par le TÜV).

  • Configuration simple et rapide

  • Economique à l'achat et en service

Concept modulaire

  • Jusqu'à deux analyseurs configurables avec différentes étendues de mesure

  • Version pour montage intérieur ou extérieur sélectionnable

  • Refroidisseurs de gaz de mesure et convertisseurs NOx de fabricants leader sélectionnables

  • Chauffages électriques et climatiseurs configurables pour l'extension de la plage de température ambiante

  • Version avec sondes de prélévement adaptées et conduites de gaz de mesure chauffées sélectionnable