Mesure du flux volumique

Selon la nature des gaz d'échappement, la température, le diamètre de la cheminée, les rapports de pression, etc., différentes méthodes de mesure sont utilisées pour déterminer le flux volumique ainsi que la vitesse des gaz d'échappement dans les gaz d'échappement industriels : le procédé de pression dynamique ou la technique à ultrasons. Les appareils présentés ici permettent de couvrir presque tous les cas d'application.


Description

Le système de mesure D-FL 100 mesure le début des gaz d'échappement secs à l'aide d'une sonde qui fonctionne selon le procédé de pression dynamique. Le système est constitué d'une sonde, d'un transmetteur de pression différentielle, d'un transmetteur de pression absolue, d'un transmetteur de température, d'une vanne de commutation et d'une unité de contrôle.


Détails

Principe de mesure

Pression différentielle

Grandeur de mesure

Flux volumique des gaz d'échappement, vitesse des gaz d'échappement

Plages de mesure typiques pour la mesure continue des émissions (CEM)

0 ... 3 000 000 m³/h
2 ... 50 m/s


Avantages

  • Mesure de la vitesse des gaz d'échappement

  • Calcul du flux volumique dans des conditions normalisées

  • Paramètres réglables

  • Dispositif de rétrolavage (en option)

  • Versions avec ou sans butée et pour la mesure par points

  • Sondes : 0,4…2 m/0,4…4 m/0,4…8 m

  • Autres options : Unité d'affichage et de commande, capot de protection contre les intempéries, fabrications spéciales dans d'autres matériaux, convertisseur dP en version Ex