Mesure de poussière et d'opacité

Les installations de dépoussiérage font partie de l'équipement standard entre autres dans les cimenteries. Pour respecter les valeurs limites de poussière définies par la loi dans les gaz d'échappement, des électrofiltres ou des filtres à manche sont utilisés. Les appareils de mesure optique de la poussière et de l'opacité présentés ici garantissent le respect des valeurs limites et surveillent en plus l'efficacité et la fonctionnalité des installations de filtrage.


Description

Le D-R 220 est un système de surveillance in situ des émissions de poussière dans les petites installations et applications de processus. Le système fonctionne avec le procédé de lumière pulsée à double faisceau selon le principe d'autocollimation. Le système est constitué d'une tête de mesure, d'un réflecteur, d'une unité d'alimentation en air de rinçage et d'un réflecteur à point zéro.


Détails

Principe de mesure

Transmission

Grandeurs de mesure

Opacité, extinction

Plages de mesure typiques pour la mesure continue des émissions (CEM)

0 ... 25/50/100 % OP
0 ... 0,2/0,4 ... 1,6 Ext.
0 ... 160 mg/m³ de poussière
0 ... 4000 mg/m³ (par rapport à section de mesure d'un mètre selon un calibrage gravimétrique)


Avantages

  • Mesure in situ directement dans le flux de gaz de fumée

  • Fonctionnement numérique avec microprocesseur

  • Valeur limite paramétrable

  • Sorties de commutation à deux contacts

  • Intégrale de la valeur de mesure modifiable 4/15/60 secondes

  • Mémoire d'évènements interne

  • Interface PC pour une maintenance simplifiée

  • Résultats de mesure exprimés en opacité ou en extinction

  • Capot de protection contre les intempéries non nécessaire