Système d'analyse de mercure total HM-1400 TRX

Description

La surveillance du niveau de mercure dans les gaz de fumée prend de plus en plus importance ; ainsi des directives très strictes s'appliqueront aux États-Unis à partir de 2016 et elles pourraient servir de modèle pour toute l'Europe. L'analyseur de mercure total de notre gamme de produits est conçu comme une solution globale standardisée pour la surveillance du mercure en continu : le prélèvement d'échantillons, la préparation de ces derniers et l'analyse des gaz sont effectués automatiquement et avec fiabilité.

Le HM-1400 TRX est un instrument de mesure du mercure servant à la mesure entièrement automatisée et continue de l'émission de mercure dans les conduits de fumée (sans chimie humide).  Le système utilise le procédé de mesure extractif et est constitué d'une sonde de prélèvement et d'une conduite de prélèvement.

Détails

Principe de mesure

Détermination de la concentration en Hg de l'échantillon gazeux prélevé et préparé à l'aide du spectrophotomètre UV à double faisceau. Les liaisons Hg ioniques sont transformées en Hg dans un réacteur thermocatalytique.

Mesurande

Concentration du mercure total dans l'échantillon gazeux, indiquée sous forme de Hg (élémentaire) en µg/Nm³

Plages de mesure

0 ... 45/0 ... 75 à
0 ... 500 µg/Nm³


Avantages

  • Réacteur sec sans maintenance (6 mois)

  • Transformation de l'échantillon gazeux en vapeur de mercure par combinaison d'un traitement thermique et chimique à sec

  • Mesure continue du gaz dans le photomètre

  • Interférences faibles

  • Pas d'air pour instruments nécessaires pour la sûreté de fonctionnement

  • Plage de mesure plus étendue avec dispositif de dilution (en option)

  • Système intégré permettant de générer un gaz de référence (en option)


01/07/2014 | Author: Name