Kit BGA: système de mesure standard pour l'analyse de biogaz

Description

Le kit BGA (analyse de biogaz) appartient à une série de systèmes complets standardisés pour l'analyse de gaz que l'analytique de procédé Siemens a développé pour des secteurs d'application précis. Ces kits contiennent tous les modules nécessaires à l'application concernée, du prélèvement du gaz à mesurer jusqu'aux unités de commande et d'affichage, dans une structure compacte. Les kits sont faciles à configurer et offrent à l'utilisateur des avantages importants en réduisant les efforts de planification, d'ingénierie, d'installation, de formation et de maintenance.

Le kit BGA comprend l'analyseur de gaz quatre composants ULTRAMAT 23 avec un équipement au choix et des composants périphériques (équipement de base), ainsi que des modules supplémentaires.

Une préparation efficace des échantillons pour des résultats d'analyse rapides, fiables et reproductibles est une exigence incontournable pour l'analyse du biogaz brut. Il est possible d'analyser en continu jusqu'à 4 flux d'échantillon. La préparation des échantillons est réalisée dans un boîtier robuste qui peut abriter, outre une pompe d'aspiration amont, un dispositif de chauffage afin d'éviter la condensation d'humidité en cas de pose à l'extérieur.

Avec le kit BGA, Siemens fournit une nouvelle solution standard qui est non seulement très économique, mais aide également l'utilisateur à optimiser ses procédés.

Détails

 Composants mesurés

CO2, CH4, O2, H2S

 Équipement de base

Montage mural ou sur châssis, coupe-coupe flamme inclus

 Préparation d'échantillon

Jusqu'à 4 flux d'échantillon


Avantages

Coûts d'exploitation et de maintenance réduits :

  • Surveillance de plusieurs fermenteurs avec un seul appareil par commutation des points de mesure

  • Commande sur catalogue

  • Livré prêt à fonctionner

  • Simplicité d'installation

Sécurité de fonctionnement, constance à long terme et disponibilité particulièrement élevées :

  • Structure électrique et mécanique très robuste pour usage industriel

  • Durée de vie importante du capteur H2S

  • Pas de dilution ou de rinçage nécessaires

  • Précision de mesure et sécurité particulièrement grandes :

  • Aucune dilution du gaz mesuré nécessaire

  • Convient à l'introduction de gaz inflammables à haute concentration (comme le biogaz) selon la certification TÜV

Intégration simple dans des systèmes de procédés grâce à une architecture d'interface ouverte y compris bus de terrain (en option)