SIPROCESS GA700 OXYMAT 7

Description

Grâce à sa longue durée de vie, le SIPROCESS GA700 OXYMAT 7 est un instrument de mesure extrêmement fiable et offre de petites plages de mesure (0 à 0,5 % d'O2). Mais pas seulement : grâce à la compensation des vibrations et à la suppression physique du point zéro (99,5 à 100 % d'O2), il réalise des mesures très précises.

Le module peut fonctionner dans un appareil enfichable et un appareil mural indépendamment de la température ambiante, jusqu'à 50 °C (122 °F) et dans un appareil de terrain Ex d jusqu'à 60 °C (140 °F). Le concept de commande se base sur une structure de menu claire et un support utilisateur complet. Un assistant d'installation guide notamment l'utilisateur lors de la première mise en service, avec des instructions faciles à comprendre et claires tout au long de l'installation et de manière sûre. Le logiciel est plurilingue et donc idéal pour une utilisation à travers le monde.

Les avantages de l'OXYMAT 7 font de lui un élément incontournable de la commande des chaudières d'incinération, de la protection de l'environnement ou du contrôle qualité de pureté.

Jamais l'analyse des gaz n'a été aussi facile!

Produits compatibles

Combinez si nécessaire le module OXYMAT 7 avec un autre module OXYMAT 7 ou avec l'un des modules suivants:

SIPROCESS GA700 ULTRAMAT 7

Détails

Boîtier

Boîtier de rack 19" (trois unités de hauteur ; Ex nA) ;
boîtier mural IP65 (Ex p, Ex nR)

Composants

O 2

Plus faible étendue de mesure

0 ... 0.5 %

Température ambiante

0 ... + 50 °C


Avantages

  • Insensible à la corrosion grâce à un capteur de micro-débit externe

  • Longue durée de vie

  • Faible sensibilité aux perturbations

  • Compensation des vibrations

  • Temps T90 1,9 seconde

  • Température ambiante maximale 50 °C

  • Petites étendues de mesure (0 à 0,5 % ou 99,5 à 100 % O2)

  • Zéro décalé physiquement, p. ex. 98 ou 99,5 à 100 % O2

  • Commande simple grâce à la fonction Plug & Measure

  • Compatible avec Industry 4.0