SIPROCESS GA700 CALOMAT 7

Description

Le SIPROCESS GA700 CALOMAT 7 s'utilise essentiellement pour la détermination quantitative de H2 ou de He dans les mélanges gazeux binaires ou quasi-binaires. Avec la dynamique de plage de mesure élevée et le temps de réaction court, le CALOMAT 7 offre de nombreuses possibilités d'utilisation.

Le module peut fonctionner dans des boîtiers rack et muraux indépendamment de la température ambiante, jusqu'à 50 °C (122 °F). Le concept de commande se base sur une structure de menu claire et un support utilisateur complet. Un assistant d'installation guide notamment l'utilisateur lors de la première mise en service, avec des instructions faciles à comprendre et claires tout au long de l'installation et de manière sûre. Le logiciel est plurilingue et donc idéal pour une utilisation à travers le monde.

Le CALOMAT 7 est entre autres utilisé dans le contrôle des gaz très purs, la surveillance des gaz de protection et le contrôle des gaz hydrogène-argon.

Jamais l'analyse des gaz n'a été aussi facile!

Détails

Boîtier

Boîtier de rack 19" IP20 (trois unités de hauteur ; Ex nA) ;
boîtier mural IP65 (Ex p, Ex nR)

Composants

Mélanges gazeux H2, He, Ar, CO2, CH4 binaires ou quasi-binaires

Plus faible étendue de mesure

0 ... 0.5 %

Température ambiante

0 ... + 50 °C


Avantages

  • Idéal pour les gaz binaires

  • Correction des gaz perturbateurs intégrée, aucun calcul externe requis

  • Changement d'application

  • Dynamique élevée de l'étendue de mesure

  • Multiples possibilités d'utilisation avec jusqu'à 3 applications par module

  • Faibles limites de détection dans l'étendue de mesure 0 à 0,5 % avec de l'hydrogène

  • Temps T90 < 2,5 secondes

  • Température ambiante maximale 50 °C

  • Commande simple grâce à la fonction Plug & Measure

  • Compatible avec Industry 4.0