OXYMAT 61 (oxygène, pour des applications standard)

Description

L'OXYMAT 61 est un analyseur d'oxygène économique pour des applications standard. L'OXYMAT 61 a besoin de l'air ambiant comme gaz de référence. Celui-ci est soit fourni à la partie analytique à l'aide d'une pompe intégrée dans le boîtier de l'analyseur, soit alimenté par une bouteille.

L'OXYMAT 61 mesure l'oxygène selon la méthode paramagnétique à flux alternatif. Ceci assure une linéarité absolue et permet le paramétrage de faibles étendues de mesure (0 à 2 %) jusqu'à une étendue de 0-100 % dans un appareil.

 La classification SIL 2 obtenue par OXYMAT 61 permet aux exploitants d'installation de s'acquitter plus facilement de la preuve exigée par la loi pour la réduction des risques.

Détails

Nombre max de composants    

1    

Composants    

Oxygène    

Plus faible étendue de mesure    

0-2 %  

Boîtier    

Rack 19“  


Avantages

  • Pompe intégrée d'alimentation en gaz de référence (en option, par ex. air ambiant)

  • Grande linéarité

  • Construction compacte

  • Possibilité de zéro décalé physiquement