OXYMAT 6 (oxygène)

Description

Utilisé en particulier pour des applications exigeantes, l'OXYMAT 6 doit satisfaire à des exigences élevées en termes de fiabilité et de qualité de mesure. Ceci est garanti grâce à une électronique moderne, une commande simple et un module physique adapté aux mesures à réaliser. La classification SIL 2 obtenue par OXYMAT 6 permet aux exploitants d'installation de s'acquitter plus facilement de la preuve exigée par la loi pour la réduction des risques.

L'OXYMAT 6 mesure l'oxygène selon la méthode paramagnétique de flux alternatif. Ceci assure une linéarité absolue et permet le paramétrage des étendues de mesure les plus faibles de 0 à 0,5 % (limites de détection de 50 ppm) jusqu'à une étendue de 0 à 100 % et même de 99,5 à 100%, dans un appareil.Check it in

L'utilisation de matériaux appropriés pour le circuit de gaz permet également l'utilisation des analyseurs pour les mesures de mélanges gazeux corrosifs. L'unité détecteur n'est pas en contact avec le gaz à mesurer et permet ainsi également l'utilisation dans des conditions sévères tout en garantissant une longue durée de vie.

Sur le modèle d'appareil de terrain, en degré de protection IP65 et équipé d'un raccordement de fluide de rinçage, la séparation étanche aux gaz entre l'électronique et la physique assure une durabilité élevée également dans un environnement sévère. Par ailleurs, le modèle d'appareil de terrain constitue la version de base pour l'option de chauffage de l'unité d'analyse, en vue de la mesure de composants à point d'ébullition élevé et de l'utilisation dans des zones à risque d'explosion.

Détails

Nombre max de composants    

1    

Composants    

Oxygène    

Plus faible étendue de mesure    

0-0,5 %  

Boîtier    

rackable 19" / de terrain    


Avantages

  • Méthode paramagnétique de flux alternatif : Faibles étendues de mesure (0 à 0,5 % ou 99,5 à 100 % d'O2), linéarité absolue

  • L'élément détecteur n'est pas en contact avec le gaz à mesurer : utilisable dans des conditions sévères, longue durée de vie

  • Zéro décalé physiquement par une sélection adaptée du gaz de référence (air ou O2), par ex. 98 à 100 % d'O2 pour la surveillance de la pureté / séparation d'air

  • Architecture d'interface ouverte (RS 485, RS 232, PROFIBUS)

  • Réseau SIPROM GA pour informations de service et de maintenance (en option)