Módulo de pesaje SIWAREX WP251

Descripción

El sistema electrónico de pesaje altamente compacto SIWAREX WP251 controla tareas de dosificación y envasado de forma totalmente independiente satisfaciendo las exigencias típicas de este tipo de procesos, como por ejemplo la precisión y velocidad.

Como miembro de la familia de controladores SIMATIC S7-1200 Basic Controller está integrado sin fisuras en el TIA-Portal. Sin embargo puede utilizarse también sin CPU SIMATIC.

El arranque y la puesta en marcha con SIWAREX WP251 se efectúan de forma rápida y sin problemas: con el ejemplo de aplicación gratuito "Ready-for-use SIWAREX WP251" la báscula se puede poner en marcha, ajustar y utilizar completamente desde el panel táctil o la CPU gracias al bloque de función disponible al efecto y sin necesidad de programación. Al estar integrado en el TIA Portal, las interfaces de usuario se pueden configurar libremente y cargarse en cualquiera de los paneles de operador SIMATIC disponibles. En combinación con un controlador S7-1200, también pueden implementarse funciones especiales a medida del cliente o de la instalación.

Adicionalmente, el SIWAREX WP251 ofrece la función Trace. Todas las variables de proceso y los respectivos estados se pueden visualizar, analizar y, dado el caso, editar posteriormente en programas de hoja de cálculo con ayuda de SIWATOOL V7.

Detalles

Modos de pesaje

Báscula no automática (NSW)
Básculas automática para pesaje individual (SWE)
Dosificadoras ponderales (SWA)

Integración en sistemas de automatización

SIMATIC S7-1200
Otros sistemas vía Modbus RTU o Modbus TCP/IP

Interfaces de comunicación (de fábrica)

Bus SIMATIC S7-1200
RS485 (Modbus RTU)
Ethernet (Modbus TCP/IP & SIWATOOL)

Resolución interna

+/- 4 millones de divisiones

Tasa de actualización

100/120Hz


Ventajas

  • Montaje unificado y comunicación homogénea gracias a la integración en SIMATIC S7-1200

  • Cuatro entradas y salidas digitales, una salida analógica de fábrica

  • Funcionamiento posible también sin CPU SIMATIC

  • Conexión flexible a distintos sistemas de automatización vía Modbus RTU o Modbus TCP/IP de fábrica

  • Alta resolución con hasta +/- 4 millones de divisiones

  • Velocidad de medición de 100/120 Hz