Módulo de pesaje SIWAREX WP231

Descripción

SIWAREX WP231 es el primer sistema electrónico de pesaje para SIMATIC S7-1200, y por tanto se puede programar libremente en el TIA Portal

La característica más sobresaliente de SIWAREX WP231 es su flexibilidad: el módulo no solo puede integrarse en SIMATIC, sino que también puede utilizarse sin CPU SIMATIC.

Las interfaces Ethernet y RS485 con protocolo Modbus permiten, entre otras cosas, la integración en distintos controladores. SIWAREX WP231 cuenta con cuatro entradas y salidas digitales y una salida analógica. Todas las entradas y salidas se pueden controlar tanto desde el sistema electrónico SIWAREX como a través de SIMATIC S7-1200.

Dispone de completas funciones de diagnóstico como, por ejemplo, el control de la evolución de peso (trace) o la vigilancia y señalización de valores límite.

La puesta en marcha se efectúa a través de la nueva SIWATOOL o de un panel HMI conectado directamente. La báscula está lista para el servicio en pocos minutos gracias al ajuste automático.

SIWAREX WP231 puede utilizarse en las siguientes aplicaciones de pesaje:

  • Básculas no automáticas según OIML76

  • Vigilancia del nivel de llenado de silos y tolvas

  • Básculas de plataforma

  • Pesaje en atmósferas potencialmente explosivas (en combinación con la interfaz Ex SIWAREX IS)


Detalles

 

Integración en sistemas de automatización

SIMATIC S7-1200

Otros sistemas vía Modbus RTU o

ModbusTCP/IP

Interfaces de comunicación

Bus SIMATIC Ethernet RS485

Precisión

0,05%

Tarable

si

Resolución interna

a 4 millón de partes

Tiempo/velocidad de actualización

10ms/100Hz    


Ventajas

  • Diseño unificado y comunicación homogénea gracias a la integración en SIMATIC S7-1200

  • Cuatro entradas y salidas digitales, una salida analógica

  • Posibilidad de funcionamiento incluso sin CPU SIMATIC

  • Puesta en marcha sencilla a través de SIWATOOL o un panel HMI conectado directamente

  • Completas funciones de diagnóstico

  • Indicador tarable

  • Adaptación flexible a diferentes requisitos

  • Tarado teórico sin necesidad de usar pesas patrón

  • Cambio del módulo sin necesidad de una nueva calibración de la báscula

  • Se puede utilizar para aplicaciones Ex (zona 2)