Módulo de pesaje SIWAREX MS

Descripción

El SIWAREX MS es un módulo electrónico compacto de pesaje para el sistema S7-200 de SIMATIC. El acceso a los datos del peso actual es posible sin necesidad de interfaces adicionales directamente en la CPU de SIMATIC. SIWAREX MS constituye la solución óptima en cualquier lugar donde se realicen mediciones con galgas extensométricas, tales como células de carga, sensores dinamométricos o medidores de par.

Las aplicaciones típicas de SIWAREX MS son básculas no automáticas, procesos de pesaje discontinuos sencillos, vigilancia del nivel de llenado de silos y tolvas, medición de cargas en grúas y cables, medición de carga en ascensores o trenes de laminación industriales, básculas en atmósferas potencialmente explosivas (zona 2 o zona 1 con interfaz Ex SIWAREX IS o Pi), vigilancia de tensión de cinta, dinamometría, básculas para depósitos, de plataforma y de grúa.

Detalles

Integración en los sistemas de automatización S7-200

CPU222, CPU224, CPU224XP, CPU226

Interfaces de comunicación  

Bus SIMATIC S7, RS 232, TTY  

Límite de error según DIN 1319-1 desde el  valor final del rango de medida a 20 °C ± 10 K

0,05 %

Resolución  

65535  

Número de mediciones/segundo  

50 o 30  


Ventajas

  • Diseño unificado y comunicación homogénea gracias a la integración en SIMATIC S7

  • Utilización en conceptos de instalación descentralizados gracias a la conexión a PROFIBUS DP

  • Medición de pesos o fuerzas con una resolución de 65.000 divisiones

  • Posibilidad de conectar un visualizador

  • Numerosas posibilidades de diagnóstico

  • Parametrización simple con el programa SIWATOOL MS

  • Tarado teórico sin necesidad de usar pesas patrón

  • Cambio del módulo sin necesidad de una nueva calibración de la báscula

  • Posibilidad de empleo en aplicaciones Ex