Módulo de pesaje SIWAREX FTA

Descripción

El SIWAREX FTA es el módulo de pesaje tarable y versátil para SIMATIC S7, C7 y PCS7. Puede emplearse para servicio de pesaje tanto automático como no automático, como por ejemplo la fabricación de mezclas, embotellado, carga, monitorización y ensacado. El módulo de pesaje SIWAREX FTA está integrado en SIMATIC S7/PCS7 y aprovecha las características de este moderno sistema de automatización, como la comunicación integrada, capacidades de diagnóstico y herramientas de configuración.

 

Mediante el establecimiento de un parámetro es posible activar en SIWAREX FTA uno de los tipos de báscula siguientes:

  • NSW (básculas no automáticas, en sus siglas en alemán) según OIML R76
    Por ejemplo: básculas para depósitos, básculas de nivel de llenado, básculas de plataforma, básculas de grúas

  • SWA (dosificadoras ponderales, en sus siglas en alemán) según OIML R61
    Por ejemplo: básculas ensacadoras, básculas de embotellado

  • SWE (básculas automáticas para pesaje individual, en sus siglas en alemán) según OIML R51
    Por ejemplo: básculas de producto único para el pesaje de llenado y extracción, básculas con varios alimentadores, básculas de control estáticas para la detección de pesos

  • SWT (básculas automáticas para totalización discontinua, en sus siglas en alemán) según OIML R107
    Por ejemplo: básculas de carga, básculas de recepción

 

Las condiciones para una aplicación tarable con SIWAREX FTA se detallan en las FAQ

 

Detalles

Integración en sistemas de automatización
S7-400, PCS7, S7-300

mediante ET200M, también directamente en S7-300

Interfaces de comunicación

SIMATIC S7 (bus de periférico), RS485, RS 232, TTY  

Precisión

3 x 6000 d, ≥ 0,5 µV/e = 0,5 µV/e  

Tarable  

 

Resolución interna  

16 millones de divisiones  

Cuota de actualización interna/externa  

400/100 Hz  

Homologaciones  

ATEX 95, FM, CULUS Haz.Loc. aprobación
de modelo por la UE (OIML R76), ensayo
de homologación de la UE según MID
(OIML R51, R61, R107)  


Ventajas

  • Diseño unificado y comunicación homogénea gracias a la integración en SIMATIC S7 y SIMATIC PCS 7

  • Utilización en conceptos de instalación descentralizados, conexión a PROFIBUS DP/PROFINET a través de ET 200M

  • Medición de pesos o fuerzas con una elevada resolución de 16 millones de divisiones

  • Alta precisión 3 x 6000 d, tarable

  • Dosificación rápida gracias a una comunicación rápida

  • Indicador tarable con los paneles de mando SIMATIC HMI Standard

  • Control de dosificación continuo o escalonado

  • Conexión exacta de las señales de dosificación (< 1 ms)

  • Entradas y salidas parametrizables

  • Parametrizable para las más diversas aplicaciones

  • Adaptación flexible a diferentes requisitos

  • Parametrización simple con el programa SIWATOOL FTA

  • Tarado teórico sin necesidad de usar pesas patrón

  • Cambio del módulo sin necesidad de una nueva calibración de la báscula

  • Registro del desarrollo del pesaje

  • Memoria Alibi calibrable

  • Posibilidad de empleo en aplicaciones Ex