Módulo de pesaje SIWAREX CS

Descripción

El SIWAREX CS es un módulo electrónico de pesaje compacto para el sistema de periferia descentralizada ET 200S de SIMATIC.

SIWAREX CS constituye la solución óptima en cualquier lugar donde se realicen mediciones con galgas extensométricas, tales como células de carga, sensores dinamométricos o medidores de par.

Las aplicaciones típicas de SIWAREX CS son: básculas no automáticas, vigilancia del nivel de llenado de silos y tolvas, medición de cargas en grúas y cables, medición de carga en ascensores o trenes de laminación industriales, básculas en atmósferas potencialmente explosivas (zona 2 directa, zona 1 con interfaz Ex SIWAREX IS), vigilancia de tensión de cinta, dinamometría, básculas para depósitos, de plataforma y de grúa.

 

 

Detalles

Integración en sistemas de automatización
S7-400, S7-300, C7 o IM151-7 CPU  

a través de ET200S o bus de fondo

Interfaces de comunicación  

Bus SIMATIC S7, RS 232, TTY

Límite de error según DIN 1319-1  
desde el valor final del rango de medida a 20 °C ± 10 K  

0,05 %

Resolución interna  

65535  

Número de mediciones/segundo  

50  

Homologación  

ATEX 95, FM, CULUS Haz. Loc.  


Ventajas

  • Diseño unificado y comunicación homogénea gracias a la integración en SIMATIC S7

  • Utilización en conceptos de instalación descentralizados gracias a la conexión a PROFIBUS DP vía ET 200S

  • Medición de pesos o fuerzas con una resolución de 65.000 divisiones

  • Posibilidad de conectar un visualizador

  • Numerosas posibilidades de diagnóstico

  • Parametrización simple con el programa SIWATOOL CS

  • Tarado teórico sin necesidad de usar pesas patrón

  • Cambio del módulo sin necesidad de una nueva calibración de la báscula

  • Posibilidad de empleo en aplicaciones Ex