Terminal de pesaje SIWAREX WT231

Descripción

El nuevo terminal de pesaje SIWAREX WT231 combina en un solo producto el potente sistema electrónico de pesaje SIWAREX WP231 con un Siemens Touch Panel que cuenta con una interfaz de usuario específica para la aplicación.

En el Touch Panel se pueden configurar todos los ajustes y parámetros para aplicaciones de nivel y de básculas de plataforma. El concepto de manejo intuitivo hace posible una parametrización y una puesta en marcha rápidas.

El sistema electrónico de pesaje SIWAREX WP231 integrado ofrece numerosas opciones de diagnóstico, como el control de curvas de pesos o la monitorización y notificación de valores límite.

Como solución autónoma, el SIWAREX WT231 puede utilzarse independientemente de la solución de automatización empleada, con rapidez y sin complicaciones. Gracias a la interfaz RS485 Modbus RTU es posible integrar el terminal en todos los entornos de control de uso habitual.

Detalles

Interfaces de comunicación

1 x RS 485 (Modbus RTU)
1 x salida analógica (0/4-20mA)
4 x entradas digitales (24V DC, aisladas)
4 x salidas digitales (24V DC, aisladas)

Resolución interna

Hasta +/- 4 millones de divisiones

Velocidad de actualización interna/externa

10ms

Ventajas

  • Amplias funciones de diagnóstico, monitorización de valores límite

  • Alta resolución de hasta +/- cuatro millones de divisiones

  • Alta precisión del 0,05%

  • Ciclo de medición de 10 ms

  • Panel HMI de alta calidad: pantalla ancha TFT de 4", táctil

  • Interfaz de usuario intuitiva

  • Conexión flexible a todos los sistemas de automatización compatibles mediante protocolo Modbus RTU

  • Caja de acero inoxidable de alta calidad con grado de protección IP65