Interfaces Ex

Descripción

La interfaz Ex actúa como barrera de separación entre las células de carga instaladas en la zona Ex y los procesadores de pesaje situados en la zona segura, de acuerdo con la clase de protección "seguridad intrínseca". Están disponibles una versión según IP54 (caja de fundición) y dos para montaje en armario eléctrico.

La interfaz Ex del modelo SIWAREX IS puede utilizarse para los módulos de pesaje SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC, M y CF. Contiene 6 barreras de seguridad y posee la marcación según ATEX y EN 5001U 2D/II(2)G[EEx ib] IIC.

 

Detalles

Grado de protección  

SIWAREX IS: IP54    

Modo de protección  

SIWAREX Pi: Seguridad intrínseca "i", FM Class I Div. 1  
SIWAREX IS: Seguridad intrínseca "i",  
[EEx ib] II C según ATEX    


Ventajas

  • Múltiples posibilidades de aplicación, gracias a las distintas versiones disponibles

  • Muy escasa influencia en la señal de la célula de carga: con homologación para básculas con certificación oficial (SIWAREX IS)