Módulo de pesaje SIWAREX WP241

Descripción

El módulo de pesaje SIWAREX WP241 se puede integrar sin problemas en el SIMATIC S7-1200 desde el TIA Portal y está concebido especialmente para aplicaciones de básculas de cinta. Asimismo se pueden utilizar sin CPU SIMATIC. Gracias a las distintas interfaces, como Ethernet y RS485, es posible la conexión directa al módulo de paneles aptos para Modbus o controladores.

Las funciones estándar de vigilancia de básculas de cinta, como p. ej. cantidad transportada, velocidad de la cinta  y carga de la cinta se pueden ampliar o adaptar según las exigencias.

El modo de simulación permite testear la velocidad, carga y cantidad transportada y muchas otras funciones sin hacer funcionar la báscula de cinta. Para el manejo y la parametrización se dispone del proyecto del TIA Portal "ready for use" para paneles de operador.

SIWAREX WP241 cumple las exigencias de los más diversos sectores en los que se empleen aplicaciones de básculas de cinta. Además puede utilizarse en áreas clasificadas de la zona 2/22.

Detalles

Integración en sistemas de automatización

SIMATIC S7-1200
tors sistemas vía Modbus RTU o ModbusTCP/IP

Interfaces de comunicación

Ethernet (Modbus TCP/IP, SIWATOOL)
RS 485 (Modbus RTU)

Resolución interna

Up to 4 million parts


Ventajas

  • Diseño unitario y comunicación continua con la integración en SIMATIC S7-1200

  • Posibilidad de funcionamiento autónomo sin CPU SIMATIC

  • 3 entradas digitales programables

  • 4 salidas digitales programables

  • 1 salida analógica programable (0/4-20mA)

  • Entrada Speedsensor

  • Modbus TCP/IP y Modbus RTU

  • 6 memorias de totales (reseteables individualmente)

  • Señal de impulso para sumador externo

  • Modo de simulación para carga y/o velocidad de la cinta

  • Registro Trace

  • Punto de restablecimiento para todos los parámetros

  • Función automática de seguimiento de cero

  • Puesta en servicio sencilla mediante SIWATOOL en el PC o HMI Touchpanel

  • Amplias funciones de diagnóstico

  • Adaptación flexible a diferentes exigencias

  • Diferentes opciones de calibración

  • Posibilidad de uso en áreas con peligro de explosión (zona 2)