Módulo de pesaje SIWAREX WP521 ST / WP522 ST

Descripción

SIWAREX WP521 ST y WP522 ST son módulos tecnológicos de la familia de controladores Advanced SIMATIC S7-1500 que resultan idóneos para aplicaciones de básculas de plataforma y de vigilancia del nivel de silos y tolvas. Estos módulos pueden emplearse además para básculas en áreas clasificadas (con interfaz Ex SIWAREX IS). El nuevo módulo tecnológico está disponible en dos variantes diferentes: SIWAREX WP521 ST es la versión monocanal para la configuración con una báscula y SIWAREX WP522 ST es la versión bicanal para la configuración con dos básculas. Gracias a que se integra a la perfección en SIMATIC S7-1500 se dispone de todas las ventajas que ofrece este sistema de automatización. El ejemplo de aplicación gratuito "Ready for use" permite realizar rápidamente soluciones para clientes y sectores. Además, el software de puesta en marcha SIWATOOL V7 permite una puesta en marcha rápida y sencilla de la báscula, incluso sin disponer de conocimientos de SIMATIC. Para la comunicación se dispone de una gran variedad de interfaces de forma estándar: Bus de sistema SIMATIC S7-1500, Modbus TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS485), cuatro salidas digitales y tres entradas digitales.

Tanto la vigilancia automática de la impedancia como las alarmas de proceso y diagnóstico ayudan a aumentar todavía más la seguridad y disponibilidad de la instalación.

Detalles

Aplicaciones

Pesaje sencillo, como p. ej., básculas de plataforma o para depósitos.

Integración en sistemas de automatización

SIMATIC S7-1500
Otros sistemas vía Modbus RTU o
Modbus TCP/IP

Interfaces de comunicación (de fábrica)

Bus SIMATIC S7-1500
1 RS485 por canal (Modbus RTU, indicador remoto)
Ethernet (MODBUS TCP/IP, SIWATOOL)
4 salidas digitales por canal (24 V DC)
3 entradas digitales por canal (24 V DC)

Resolución interna

Hasta +/- 4 millones de divisiones

Frecuencia de actualización

100/120 Hz

Datos para pedidos

WP521 ST : 7MH4980-1AA01
WP522 ST : 7MH4980-2AA01


Ventajas

  • Integración sin fisuras de básculas de plataforma y básculas para depósitos en el entorno del SIMATIC S7-1500.

  • Diseño unificado y comunicación homogénea en el SIMATIC S7-1500

  • Parte integrante de TIA

  • Resolución de +/- 4 millones de divisiones

  • Alta velocidad de medición de 100/120 Hz (supresión efectiva de frecuencias perturbadoras)

  • Vigilancia automática de la impedancia de las células de pesaje, alarmas de proceso y de diagnóstico

  • La parametrización y puesta en marcha puede realizarse íntegramente mediante CPU, HMI o PC

  • Uso directo en la zona Ex 2