Módulo de pesaje SIWAREX WP321

Descripción

El sistema electrónico de pesaje SIWAREX WP321 es un módulo tecnológico para el sistema de periferia descentralizada SIMATIC ET 200SP.

Gracias a la diversidad y flexibilidad del SIMATIC Manager o del TIA Portal pueden realizarse soluciones óptimas para sistemas de automatización de la gama pequeña y mediana. SIWAREX WP321 abarca los campos de aplicación típicos de básculas no automáticas: en el entorno de automatización pueden integrarse cómodamente y sin obstáculos tanto las mediciones de nivel en silos y tolvas, como las básculas de plataforma.

El tiempo de actualización interno de 10ms permite una medición rápida y exacta de la fuerza. Asimismo se pueden implementar básculas en zonas clasificadas (si es necesario con interfaz Ex SIWAREX IS). El paquete de configuración y la aplicación de ejemplo "Ready for use" permiten desarrollar rápidamente soluciones a medida del cliente y soluciones de sectores específicos.

SIWAREX WP321 se puede integrar y usar tanto en SIMATIC Step7 V5 como en TIA Portal.

Detalles

Integración en sistemas de automatización

SIMATIC S7-300/400
SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-1500

Interfaces de comunicación

I/O SIMATIC ET 200 Bus, RS485 (SIWATOOL)1

Internal resolution

Hasta +/- 2 millones de divisiones

1 = mediante convertidor USB-RS485 (ver las indicaciones al respecto en el manual)

Ventajas

  • Diseño uniforme y comunicación homogénea en SIMATIC ET 200SP

  • Parametrización de la báscula desde panel de operador, CPU o PC

  • Opciones de configuración flexibles en SIMATIC TIA Portal o SIMATIC Step7 V5

  • Medición de pesos y fuerzas con una resolución de hasta +/- 2 millones de divisiones

  • 600 Hz tasa de medición (alta velocidad)

  • Tasa de medición 100/120 Hz (supresión eficiente de frecuencias perturbadoras 50/60Hz)

  • Vigilancia interna de valores límite libremente ajustables

  • Puesta en marcha sencilla con el software "SIWATOOL“ sin necesitar conoocimientos de SIMATIC

  • Ajuste automático sin necesidad de usar pesas patrón

  • Sustitución del módulo sin necesidad de volver a calibrar la báscula

  • Se puede utilizar directamente en ATEX zona 2

  • Numerosas informaciones de estado y diagnóstico

  • Programa de ejemplo "Ready for use“