Módulo de comunicación BW500 Smartlinx

Descripción

Los módulos SmartLinx® permiten una conexión digital directa a sistemas industriales habituales de bus de campo. Ofrecen compatibilidad "Plug-and-Play" real con productos de Siemens.

Numerosos productos Milltronics de Siemens incluyen comunicación Modbus®. Las tarjetas SmartLinx son la solución para agregar módulos de comunicación adicionales.

Pueden instalarse de modo rápido y sencillo y en cualquier momento. Los módulos se montan en el equipo compatible con SmartLinx mediante un conector. Sustituyen los buses de campo propios y específicos de cliente, lo que permite ahorrar hardware adicional (pasarelas, cableado). Al reducir el esfuerzo de instalación, se descarga de trabajo a los técnicos y al personal de mantenimiento.

SmartLinx ofrece todos los datos del equipo, incluidos los valores medidos y el estado, y permite ajustar parámetros operativos a través del bus de campo. El usuario puede decidir qué datos de la capa de aplicación se transferirán a través del bus. Esta posibilidad de elección permite ahorrar ancho de banda y memoria, optimizar el tráfico de datos, aumentar la velocidad de la red y conectar a ésta un mayor número de instrumentos de medida.

 

Ventajas

  • Instalación rápida y fácil

  • Conexión directa: sin tareas de instalación adicionales

  • La capa de aplicación escalable optimiza el ancho de banda de red y el consumo de memoria

  • Módulos disponibles para  PROFIBUS DP, DeviceNet™, ProfiNet, Modbus TCP,  y Ethernet IP.