Transductores de medida Siemens Milltronics BW500 y BW500/L

Descripción

El Milltronics BW500 es un transductor de medida potente tanto para básculas de cinta como para básculas dosificadoras de cinta.

El Milltronics BW500/L es un transductor de medida apto para aplicaciones sencillas con básculas de cinta o básculas dosificadoras de cinta.

Los transductores de medida Milltronics BW500 y BW500/L funcionan con una báscula de cinta y un sensor de velocidad. Las señales de carga de la cinta y de velocidad son procesadas para indicar con precisión la cantidad extraída y la cantidad total de productos a granel.

El BW500 es capaz de realizar funciones de control del nivel de llenado que eran ejecutadas por otros dispositivos hasta el momento. También soporta conexiones de bus de campo. Gracias a la función de calibración electrónica ya no es necesario calibrar las células de carga.

La función PID sirve para controlar las cantidades en básculas dosificadoras de cinta con deslizador (con una carga de cinta constante) y para controlar los dispositivos de alimentación. Si se emplea con dos básculas dosificadoras de cinta o más, el BW500 ejecuta funciones de mezcla y controla los aditivos. Asimismo, dispone de funciones de lote, carga y alarma.

Para programar el dispositivo con un PC está disponible el software Dolphin Plus.

Los componentes adicionales pueden utilizarse con la mayoría de aparatos de medida para realizar ampliaciones funcionales, p.ej. indicadores separados y soluciones de supervisión a distancia. Aquí encontrará más información al respecto.

 

Detalles

 

BW500
(funciones avanzadas)

BW500/L
(funciones estándar)

Regulación PID

Con tarjeta E/S opcional

 -

Registro de la velocidad diferencial

Estándar

 -

Calibración online

Estándar

 -

Homologación de transacción con verificación (OIML, MID, Measurement Canada, GOST, NTEP)

Opcional

 -

Comunicación SmartLinx (AB RIO, DeviceNET, ProfiNet, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP, Profibus DP)

Opcional

Opcional  

Modbus

Estándar

Estándar  

Funciones de mezcla y lote

Estándar  

no corresponde

Compensación de humedad e inclinación


- Con tarjeta E/S opcional o

- ajuste de parámetros

Ajuste de parámetros

Multi span

Estándar

 -

Conexiones posibles del RD500

Estándar

Estándar

Salida de relé

5

2

Salda mA

31)

1

Entrada mA

2

0


1)
Entradas y salidas mA para el BW500 en función de la tarjeta E/S

®Modbus es una marca registrada de Schneider Electric.
®Allen-Bradley es una marca registrada de Rockwell Automation
™ DeviceNet es una marca de Open DeviceNet Vendor Association

Ventajas

  • Calibración total automática de cero y electrónica

  • Funciones de alarma: capacidad de transporte, carga, velocidad o errores de diagnóstico

  • Modbus® integrado, PROFIBUS DP opcional, ProfiNet, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP y DeviceNet™

  • Amplias funciones de control para dosificadoras

  • Regulación PID y calibración online con tarjeta analógica E/S opcional

  • Detección de la velocidad diferencial con un segundo sensor de velocidad

  • Entrada para medidores de humedad con tarjeta E/S opcional para el cálculo del peso en seco

  • Entrada para la medición de la inclinación con tarjeta E/S opcional para la compensación de la inclinación del transportador de cinta

  • Apropiado para las comunicaciones oficiales

  • Homologación Measurement Canada y NTEP