Básculas automáticas para totalizar (báscula totalizadora con depósito, SWT) según OIML R107

Descripción

La mayoría de las células de carga que ofrece Siemens están homologadas para el empleo en básculas sujetas a verificación de la clase III conforme a DIN EN 45501 y cumplen con la OIML R60 a 3000d. Recomendamos a nuestros clientes que utilicen el sistema electrónico SIWAREX FTA. En el funcionamiento verificado, dicho sistema electrónico presenta una elevada precisión de 3 x 6000 partículas. Los campos de aplicación del FTA son dosificar, llenar/ensacar y cargar.

 

Utilidad

  • medición de alta precisión del valor actual de peso

  • control exacto de los procesos de pesaje

  • visualización apta para verificación con SIMATIC Standard Operator Panels y memoria Alibi

  • gran precisión 3 x 6000d, apta para verificación

  • diseño unitario y comunicación continua con SIMATIC S7 y SIMATIC PCS 7 con Step7 Classic o TIA Portal

  • configuración unitaria con SIMATIC


Productos utilizables

SIWAREX FTA

Módulo de pesaje para aplicaciones aptas para verificación, dosificación, llenado, control; SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

Células de carga SIWAREX

Carga nominal de 300g a 500t

Accesorios SIWAREX

Cajas de conexión, cable de puesta a tierra, unidades de montaje compacto, etc.


Application Support

¿Desea recibir más información acerca de estas aplicaciones y los correspondientes productos? En este caso, envíenos un correo electrónico