Básculas automáticas para pesar (SWA) según OIML 61

Descripción

Las básculas automáticas son dispositivos que están previstos para determinar la masa de un cuerpo utilizando el efecto de la fuerza de gravedad sobre dicho cuerpo sin la intervención del personal de manejo y siguiendo una secuencia de programa automática y predefinida, característica para el dispositivo. La mayoría de las células de carga que ofrece Siemens están homologadas para el empleo en básculas sujetas a verificación de la clase III conforme a DIN EN 45501 y cumplen con la OIML R60 a 3000d. Recomendamos a nuestros clientes que utilicen el sistema electrónico SIWAREX FTA. En el funcionamiento verificado, dicho sistema electrónico presenta una elevada precisión de 3 x 6000 partículas. Los campos de aplicación del FTA son dosificar, llenar/ensacar y cargar.

 

Utilidad

  • medición de alta precisión del valor actual de peso

  • control exacto de los procesos de pesaje

  • visualización apta para verificación con SIMATIC Standard Operator Panels y memoria Alibi

  • gran precisión 3 de hasta 6000d, apta para verificación

  • diseño unitario y comunicación continua con SIMATIC S7 y SIMATIC PCS 7

  • configuración unitaria con Step7 Classic o TIA Portal


Productos utilizables

SIWAREX FTA

Módulo de pesaje para aplicaciones aptas para verificación, dosificación, llenado, control; SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

Células de carga SIWAREX

Carga nominal de 300g a 500t

Accesorios SIWAREX

Cajas de conexión, cable de puesta a tierra, unidades de montaje compacto, etc.


Application Support

¿Desea recibir más información acerca de estas aplicaciones y los correspondientes productos? En este caso, envíenos un correo electrónico