Tecnología de pesaje universal para básculas puente

Descripción

En las diferentes ramas industriales, el empleo de básculas puente está unido a exigencias muy variadas, especialmente en lo que respecta a las clases de carga.

Las células de carga SIWAREX permiten pesar cargas desde 5 kg hasta 2000 t en la categoría de precisión C3 conforme a OIML R60. Junto con los sistemas electrónicos SIWAREX U, CS, WP231 y WP321 es posible construir básculas puente sencillas. En instalaciones aptas para verificación se recomienda emplear SIWAREX FTA y SIWAREX WP231.

 

Utilidad

  • tecnología de pesaje sencilla

  • robusto y económico

  • desde cargas útiles pequeñas hasta grandes

  • uso universal

  • instalación fácil

  • integración fácil en SIMATIC S7 y PCS 7 con Step7 Classic o TIA Portal

  • posibilidad de aplicaciones aptas para verificación

  • Uso flexible incluso sin PLC


Productos utilizables

SIWAREX CS

Módulo de pesaje para pesaje y dinamometría sencillos,
SIMATIC ET200S

SIWAREX U

Módulo de pesaje para pesaje y dinamometría sencillos,
SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

SIWAREX FTA

Módulo de pesaje para aplicaciones aptas para verificación, dosificación, llenado, control; SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

SIWAREX WP231

Módulo de pesaje para aplicaciones sujetas a verificación, uso flexible incluso sin PLC

Células de carga SIWAREX

Carga nominal de 300g a 500t

Accesorios SIWAREX

Cajas de conexión, cable de puesta a tierra, unidades de montaje compacto, etc.


Application Support

¿Desea recibir más información acerca de estas aplicaciones y los correspondientes productos? En este caso, envíenos un correo electrónico