Básculas pesa-camiones y ferroviarias

Descripción

Las células de carga pesada SIWAREX y los sistemas electrónicos SIWAREX constituyen la base perfecta para construir básculas pesa-camiones y ferroviarias

 

 

 

Utilidad

  • configuración unitaria con SIMATIC

  • aptas para verificación con el uso de SIWAREX FTA y  SIWAREX WP231

  • transferencia de datos codificada y libre de manipulaciones en el uso apto para verificación

  • medición de alta precisión del valor actual de peso

  • diseño unitario y comunicación continua con SIMATIC S7 y SIMATIC PCS 7 con Step7 Classic o TIA Portal

  • Uso flexible incluso sin PLC


Productos utilizables

SIWAREX FTA

Módulo de pesaje para aplicaciones aptas para verificación, dosificación, llenado, control; SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

SIWAREX WP231

Módulo de pesaje para aplicaciones sujetas a verificación, uso flexible incluso sin PLC

Células de carga SIWAREX

Carga nominal de 300g a 500t

Accesorios SIWAREX

Cajas de conexión, cable de puesta a tierra, unidades de montaje compacto, etc


Application Support

¿Desea recibir más información acerca de estas aplicaciones y los correspondientes productos? En este caso, envíenos un correo electrónico