Básculas automáticas para totalizar (báscula totalizadora con depósito; SWT según OIML R107)

Descripción

La mayoría de las células de carga que ofrece Siemens están homologadas para el empleo en básculas sujetas a verificación de la clase III conforme a DIN EN 45501 y cumplen con la OIML R60 a 3000d. Recomendamos a nuestros clientes que utilicen el sistema electrónico SIWAREX FTA. En el funcionamiento verificado, dicho sistema electrónico presenta una elevada precisión de 3 x 6000 partículas. Los campos de aplicación del FTA son dosificar, llenar/ensacar y cargar.

 

Utilidad

  • medición de alta precisión del valor actual de peso

  • control exacto de los procesos de pesaje

  • visualización apta para verificación con SIMATIC Standard Operator Panels y memoria Alibi

  • gran precisión 3 x 6000d, apta para verificación

  • diseño unitario y comunicación continua con SIMATIC S7 y SIMATIC PCS 7 con Step7 Classic o TIA Portal

  • configuración unitaria con SIMATIC


Productos utilizables

SIWAREX FTA

Módulo de pesaje para aplicaciones aptas para verificación, dosificación, llenado, control; SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

Células de carga SIWAREX

Carga nominal de 300g a 500t

Accesorios SIWAREX

Cajas de conexión, cable de puesta a tierra, unidades de montaje compacto, etc.


Application Support

¿Desea recibir más información acerca de estas aplicaciones y los correspondientes productos? En este caso, envíenos un correo electrónico