Caudalímetros para sólidos

Descripción

Los caudalímetros para sólidos de Siemens son altamente resistentes y requieren poco mantenimiento; además, proporcionan una medición continua del caudal de productos a granel, polvos o granulados que fluyen libremente.

Todas las variantes garantizan resultados precisos y reproducibles y pueden emplearse para tareas difíciles, como procesos de carga y mezcla. Incluyen como estándar una protección de sobrecarga para más seguridad. Todas las variantes están encapsuladas, son estancas al polvo y están elaboradas de acero lacado sin aleaciones. También es posible suministrar variantes de acero inoxidable y para el montaje en áreas con peligro de explosión.

 

Utilidad

  • para aplicaciones de alimentación especiales

  • instalación sencilla gracias a su construcción modular

  • sensores colocados en el exterior para protegerlo de la suciedad

  • requiere poco mantenimiento


Productos utilizables

Serie SITRANS WF300

Caudalímetros para sólidos para caudales de 0,2t/h a 300t/h

Cabezales de sensor SITRANS WFS300

Sensores externos con una precisión de +/- 1%

Milltronics SF500

Transductor de medida independiente con función de calibración electrónica

SIWAREX FTC

Módulo de pesaje para procesos de pesaje continuos, dinamometría en ambos sentidos, SIMATIC S7-300, SIMATIC ET200M

SIWAREX WP241

Módulo de pesaje, uso flexible incluso sin PLC


Application Support

¿Desea recibir más información acerca de estas aplicaciones y los correspondientes productos? En este caso, envíenos un correo electrónico