Instalaciones mono o multicomponente

Descripción

Las funciones de las células de carga y sistemas electrónicos de pesaje SIWAREX permiten conseguir resultados excelentes en la dosificación, justo cuando es indispensable una dosificación precisa de uno o varios componentes.

SIWAREX FTA es un sistema electrónico de pesaje concebido exclusivamente para la dosificación y dispone de funciones y software específicos para controlar corrientes bastas o finas, para el vaciado y otras funciones de dosificación. Gracias a la flexibilidad y capacidad de ampliación que conlleva SIWAREX como módulo integrado en SIMATIC, la automatización de instalaciones monocomponente o multicomponente es muy fácil de realizar.

Utilidad

  • diseño unitario y comunicación continua con SIMATIC S7 y SIMATIC PCS 7

  • control continuo y gradual de la dosificación

  • conmutación exacta de las señales de dosificación (< 1ms)

  • registro de la evolución del pesaje (función Trace)

  • apto para verificación

  • gran precisión de hasta 3 x 6000d

  • alta resolución de 16 millones de partículas

  • dosificación como pesaje por descarga o por carga


Productos utilizables

SIWAREX FTA

Módulo de pesaje para aplicaciones aptas para verificación, dosificación, llenado, control; SIMATIC ET200M o SIMATIC S7-300

Células de carga SIWAREX

Carga nominal de 300g a 500t

Accesorios SIWAREX

Cajas de conexión, cable de puesta a tierra, unidades de montaje compacto, etc.


Application Support

¿Desea recibir más información acerca de estas aplicaciones y los correspondientes productos? En este caso, envíenos un  correo electrónico