Básculas de dosificación diferencial

Descripción

La tarea especialmente exigente de la dosificación diferencial puede resolverse sin problemas con SIWAREX FTC. Este sistema electrónico de pesaje ofrece una gran variedad de funcionalidades y puede ponerse en marcha en tan solo 15 minutos utilizando la función de instalación automática. El módulo determina por sí mismo los parámetros más importantes, como potencia de dosificación, tiempo de medición, parámetros de estabilidad y PID, y los guarda. Durante el funcionamiento, los parámetros se optimizan continuamente. El operador dispone de todas las posibilidades de manejo, calibración y diagnóstico de errores de la báscula por medio de componentes estándar de manejo y visualización de Siemens.

Existe la posibilidad de realizar tanto aplicaciones monocomponente como aplicaciones para la dosificación multicomponente relacionadas entre sí.

Utilidad

  • gran precisión de dosificación volumétrica

  • gran reproducibilidad

  • procesamiento de señales en tiempo real

  • Gracias a su carácter abierto y a la flexibilidad de que goza usuario, el propio personal o expertos cualificados pueden realizar adaptaciones


Productos utilizables

SIWAREX FTC

Módulo de pesaje para procesos de pesaje continuos, dinamometría en ambos sentidos, SIMATIC S7-300, SIMATIC ET200M

Células de carga SIWAREX

Carga nominal de 300g a 500t

Accesorios SIWAREX

Cajas de conexión, cable de puesta a tierra, unidades de montaje compacto, etc.


Application Support

¿Desea recibir más información acerca de estas aplicaciones y los correspondientes productos? En este caso, envíenos un  correo electrónico